Shows 49 product(s)
주파수 변환기
VACON0100-3L-0731-5+IP00+EMC4+EMAT+GAMA
VACON 100 INDUSTRIAL
380-500 VAC, 731 A,&VXS100_ENCLO SUREVXS100_MAIN_HMI_OPTIONVXS100_EMC_LEVELS&
B Slot: (F3) 3 릴레이 보드
C Slot: 보드 없음
D Slot: 보드 없음
E Slot: 보드 없음
Fieldbus: 표준프로토콜,Modbus,N2,BacNet
Manual: 영어 매뉴얼 (+DLUK)
프레임 11
모델 코드에 따른 기타 옵션
주파수 변환기
VACON0100-3L-0008-5+SBF4+SEBJ+IP54+LS60+DPAP
VACON 100 INDUSTRIAL
380-500 VAC, 8 A,&VXS100_ENCLO SUREVXS100_MAIN_HMI_OPTIONVXS100_EMC_LEVELS&
B Slot: (F4) 2 릴레이 보드, 써미스터 포함
C Slot: 보드 없음
D Slot: 보드 없음
E Slot: (BJ)STO, ATEX 써미스터
Fieldbus: 표준프로토콜,Modbus,N2,BacNet
Manual: 영어 매뉴얼 (+DLUK)
프레임 04
모델 코드에 따른 기타 옵션
주파수 변환기
VACON0100-3L-0009-5+IP54+QGLC+DPAP
VACON 100 INDUSTRIAL
380-500 VAC, 9 A,&VXS100_ENCLO SUREVXS100_MAIN_HMI_OPTIONVXS100_EMC_LEVELS&
B Slot: (F3) 3 릴레이 보드
C Slot: 보드 없음
D Slot: 보드 없음
E Slot: 보드 없음
Fieldbus: 표준프로토콜,Modbus,N2,BacNet
Manual: 영어 매뉴얼 (+DLUK)
프레임 04
모델 코드에 따른 기타 옵션
주파수 변환기
VACON0100-3L-0205-2+SBF4+SCB5+SDBH+IP00+EMC4+EMAT+GAKR
VACON 100 INDUSTRIAL
208–240 VAC, 205 A,&VXS100_ENCLO SUREVXS100_MAIN_HMI_OPTIONVXS100_EMC_LEVELS&
B Slot: (F4) 2 릴레이 보드, 써미스터 포함
C Slot: (B5)3RO(NO)
D Slot: (BH) 온도 측정 채널 3개
E Slot: 보드 없음
Fieldbus: 표준프로토콜,Modbus,N2,BacNet
Manual: 영어 매뉴얼 (+DLUK)
프레임 08
모델 코드에 따른 기타 옵션
주파수 변환기
VACON0100-3L-0038-5
VACON 100 INDUSTRIAL
380-500 VAC, 38 A,&VXS100_ENCLO SUREVXS100_MAIN_HMI_OPTIONVXS100_EMC_LEVELS&
B Slot: (F3) 3 릴레이 보드
C Slot: 보드 없음
D Slot: 보드 없음
E Slot: 보드 없음
Fieldbus: 표준프로토콜,Modbus,N2,BacNet
Manual: 영어 매뉴얼 (+DLUK)
프레임 06
모델 코드에 따른 기타 옵션