VACON0100-3L-0386-5+SRBT+DBIN+FBIE

132H0373

주파수 변환기
VACON0100-3L-0386-5+SRBT+DBIN+FBIE
380-500 VAC 386 AIP21
그래픽 키패드 MK01
C3 상업용 및 산업용 환경
B Slot: (F3) 3 릴레이 보드
C Slot: 보드 없음
D Slot: 보드 없음
E Slot: 보드 없음
Fieldbus: IndEth(ProfinetIO,EthernetIP)
Manual: 영어 매뉴얼 (+DLUK)
프레임 09b

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: VACON0100-3L-0386-5+SRBT+DBIN+FBIE
재구성

제품 세부정보

총 중량 109 Kilogram
순중량 108 Kilogram
Volume 529.98 Liter
EAN 5714853289394

 

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
부서 NONE VACON 100 INDUSTRIAL
지역 코드 -R00 R00 국제
주전원 전압 -5 380-500 VAC
전류 정격 -0386 386 A
설치 옵션 -DM DM 드라이브 모듈
외함 +IP21 IP21
제어 패널 +HMGR 그래픽 키패드 MK01
EMC 방사 제한 카테고리 +EMC3 C3 상업용 및 산업용 환경
공통 모드 필터(DM용) +P000 옵션 없음 (+P000)
DUT 필터(DM용) +P000 옵션 없음 (+P000)
제동 초퍼 +DBIN 내장형 제동 초퍼
실시간 클럭 옵션 +SRBT 실시간 클럭 배터리
구성 가능한 전력 범위 NONE 없음
전원 연결 +PA00 파워 옵션 없음 (+PA00)
케이블 삽입부 +QGLM +IP21 내 미터 기준 도관 플레이트
추가 장비 B +Q000 Qxxx_B 옵션 없음 (+Q000)
추가 장비 C +Q000 Qxxx_C 추가 옵션 없음
배송 패키지 +GSCB 판지 상자 배송 팩
해상 건조 +E000 옵션 없음
B 슬롯 옵션 보드 +SBF3 (F3) 3 릴레이 보드
C 슬롯 옵션 보드 +SC00 보드 없음
D 슬롯 옵션 보드 +SD00 보드 없음
E 슬롯 옵션 보드 +SE00 보드 없음
내부 FB 선택 +FBIE IndEth(ProfinetIO,EthernetIP)
문서 레벨 +DQCK 요약 지침서
문서 언어 기본설정 +DLUK 영어 매뉴얼 (+DLUK)
펌웨어 언어 팩 +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR 언어
애플리케이션 +A0000 애플리케이션 없음
파라미터 셋업 +L0000 애플리케이션 파라미터 세트 없음
모터 파라미터 초기 주파수 +LS50 50 Hz 초기 모터 주파수 설정
표시창용 측정 단위 +LSSI 국제 표준 측정 단위
라벨 옵션 +LPC1 추가 라벨 없음
UL 인증 +GAUL UL 인증 (+GAUL)
선급 인증 NONE 없음
RCM 승인 +GACT RCM 인증 N16307
KC 인증 +GAKC KC 인증
우크라이나 인증 +GAUA 우크라이나 인증
EAC 인증 +GAEA EAC 인증
보조 전력 공급 +C000 옵션 없음 (+C000)
보조 장치용 직류 전원 공급 +C000 옵션 없음 (+C000)
보조 장치용 교류 소켓 +C000 옵션 없음 (+C000)
입력 장치 NONE 없음_
공통 모드 필터(ED용) +P000 옵션 없음 (+P000)
DU/DT, 사인파 필터(ED용) +P000 옵션 없음 (+P000)
단자 옵션 NONE 없음_
도어 장비 +C000 옵션 없음 (+C000)
캐비닛 히터 +C000 옵션 없음 (+C000)
캐비닛 조명 +C000 옵션 없음 (+C000)
모터 히터 제어 +C000 옵션 없음 (+C000)
비상 정지 옵션 +C000 옵션 없음 (+C000)
절연 결함 센서 +C000 옵션 없음 (+C000)
상부에서부터 배선 +C000 옵션 없음 (+C000)
후면부 공기 유로 냉각 +C000 옵션 없음 (+C000)
캐비닛 받침대 +C000 옵션 없음 (+C000)
공 연장 세그먼트 NONE 없음
표준화된 캐비닛 솔루션 NONE 없음
엔지니어링된 캐비닛 솔루션 NONE 없음
제품군 VACON VACON
제품 시리즈 0100 Vacon 100 시리즈
위상 -3L 3상 교류 입력
맞춤형 +BM26 VACON 100
주 회로 +M000 없음
펌웨어 +F0072 Vacon0100 소프트웨어 패키지
최대 출력 주파수 NONE 없음
단자 박스 +T000 없음
바이패스 제어 작동 모드 NONE 없음_
바이패스 입력 유형 NONE 없음_
바이패스 전원 연결 유형 NONE 없음_
CE 인증 +GACE CE 인증 (+GACE)
ATEX 인증 NONE 없음
국가별 인증 NONE 없음
보증 기간 +WT01 보증 12/18개월 (+WT01)
프레임 용량 MR09B 프레임 09b
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
모델코드01 VACON0100-3L-0386-5
모델코드02 +SRBT+DBIN+FBIE
Calculated Net Weight [kg] 120
Calculated Gross Weight [kg] 121
모터 동력 낮은 과부하[kW] 200 200
모터 동력 높은 과부하[kW] 160 160
치수 WxHxD[mm](순) 480 X 1150 X 365 480 X 1150 X 365
치수 WxHxD[mm](총) 730 X 1310 X 570 730 X 1310 X 570
치수 WxHxD[mm] 480X1150X365 480X1150X365
연속 전류(NO)[A] 385 385
연속 전류(HO)[A] 310 310
모터 동력 HP 낮은 과부하 300 300
모터 동력 HP 높은 과부하 250 250
유형 코드 파트 1 70-AB3L03865W09B231BM26
유형 코드 파트 2 -00131339
완료 시 확인 OK OK
제품 보기(기본) Global (Standard)
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
Help Counter 15
Help Counter 2
Calculated Net Weight 108
Material Net Weight 108
Product Hierarchy 87E2686610773
하위 계열 ID NONE 일반 고객 발주
Recommended Plant ERR01 ERR01
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901
DrivePro 범주 EXCH 유닛 교환

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality