136Z4308
MCD61250BT5S3X00CV2
MCD61250BT5S3X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
내부 바이패스 콘택터 포함
1250 A, 3상 200-525 V AC
프레임 용량 3, IP00
제어 전압: 110~120 VAC 또는 220~240 VAC
모델 코드에 따른 기타 옵션
VLT® Soft Starter MCD 600은 종합 모터 기동 솔루션입니다.
전류 변압기는 모터 전류를 측정하고 제어된 모터 가감속 프로필에 대한 피드 백을 제공합니다.
AAC(적응형 가속 제어)는 어플리케이션에 가장 적합한 기동 및 정지 프로필을 자동 채택합니다.
비상 모드 및 펌프 청소 기능은 표준 기능입니다.
선택사양인 원격 제어 패널은 기동/정지 버튼, 신속한 메뉴 옵션 이동 버튼 등 더 많은 기능을 추가합니다.
VLT® Soft Starter MCD 600은 다음과 같은 3가지 외함 용량으로 제공됩니다. S1, S2 및 S3
S1: IP20(바이패스 콘택터 내장)(20-129A)
S2: IP00(바이패스 내장 또는 바이패스 미포함)(144 -579A).
S3: IP00(바이패스 내장, 바이패스 미포함 또는 외부 바이패스 사용)(590-125 0A)
연결 시 보호 등급 IP20을 달성하기 위해 핑거 가드 키트를 액세서리로 주문 할 수 있습니다.