VACON® NXP Grid Converter

Shows 380 product(s)

132H1701

7DA-046050-000029276

NXA04605-A0T02SG-A1A3D700E9+FL23+MASG+ARFIFF03+GSNT+GABV+SPXV

NXA04605-A0T02SG-A1A3D700E9+FL23+MASG+ARFIFF03+GSNT+GABV+SPXV
Vacon 액티브 프론트엔드 장치
380-500 VAC, 460 A,IP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 1RO(NO/NC),1RO(NC), 써미스터
C Slot: 선로 전압 측정
D Slot: 보드 없음
E Slot: 2포트 이더넷
Manual: 영어
프레임 10 INU

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: NXA04605-A0T02SG-A1A3D700E9+FL23+MASG+ARFIFF03+GSNT+GABV+SPXV

132H2610

7DA-103060-000015212

NXA10306-A0T02SG-A1A2D700EA+FL23+MASG+ARFIFF03

NXA10306-A0T02SG-A1A2D700EA+FL23+MASG+ARFIFF03
Vacon 액티브 프론트엔드 장치
525 – 690 VAC (640-1100 VDC), 1030 A,IP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 선로 전압 측정
D Slot: 보드 없음
E Slot: 고급 2포트 이더넷
Manual: 영어
프레임 13 INU

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: NXA10306-A0T02SG-A1A2D700EA+FL23+MASG+ARFIFF03

132H5359

7DA-032560-000037822

NXA03256-G0T02SG-A1A2B50000+FL26+MASG+ARFIFF03+GSNT+DLRU+GNUL+EMAR+GNKC+GNUA+GNEA+LPC2+SPXC
Vacon 액티브 프론트엔드 장치
525 – 690 VAC (640-1100 VDC), 325 A,IP00
그래픽 패널
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 3RO(NO)
D Slot: 보드 없음
E Slot: 보드 없음
Manual: 러시아어
프레임 10 INU

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: NXA03256-G0T02SG-A1A2B50000+FL26+MASG+ARFIFF03+GSNT+DLRU+GNUL+EMAR+GNKC+GNUA+GNEA+LPC2+SPXC

132H6180

7DA-026150-000039634

NXA02615-A0T02SG-A8B1D7B1E9+FL23+MASG+ARFIFF03+DNOT+GALR
Vacon 액티브 프론트엔드 장치
380-500 VAC, 261 A,IP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: OPTA1,갈바닉절연포함2AI&1AO
B Slot: 프로그래밍 가능 DI/DO 6개
C Slot: 선로 전압 측정
D Slot: (B1) 프로그래밍 가능 DI/DO 6개
E Slot: 2포트 이더넷
Manual: 영어
프레임 09 INU

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: NXA02615-A0T02SG-A8B1D7B1E9+FL23+MASG+ARFIFF03+DNOT+GALR

132H6422

7DA-026150-000040092

NXA02615-A0T02SG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
Vacon 액티브 프론트엔드 장치
380-500 VAC, 261 A,IP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 선로 전압 측정
D Slot: 보드 없음
E Slot: 2포트 이더넷
Manual: 영어
프레임 09 INU

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: NXA02615-A0T02SG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03

132H7316

7DA-115050-000041549

NXA11505-A0T02SG-A1A2D7B5E9+MASG+ARFIFF03+GAMA+LPC2
Vacon 액티브 프론트엔드 장치
380-500 VAC, 1150 A,IP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 선로 전압 측정
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: 2포트 이더넷
Manual: 영어
프레임 13 INU

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: NXA11505-A0T02SG-A1A2D7B5E9+MASG+ARFIFF03+GAMA+LPC2

132H7352

7DP-002255-000041593

NXP00225-A5H1SSV-A1A2D700EA+QGLM+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP 주파수 변환기
380-500 VAC, 22 A,IP54/NEMA12
문자 숫자 조합식 표시창
IEC61800-3
내장형 제동 초퍼
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 선로 전압 측정
D Slot: 보드 없음
E Slot: 고급 2포트 이더넷
Manual: 영어
프레임 05

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: NXP00225-A5H1SSV-A1A2D700EA+QGLM+MASG+ARFIFF03

132H7754

7DA-032560-000043962

NXA03256-A0T02SG-A1A2D7C6D6+MASG+ARFIFF03
Vacon 액티브 프론트엔드 장치
525 – 690 VAC (640-1100 VDC), 325 A,IP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 선로 전압 측정
D Slot: (C6)CANopen
E Slot: CAN버스통신 갈바닉 디커플링
Manual: 영어
프레임 10 INU

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: NXA03256-A0T02SG-A1A2D7C6D6+MASG+ARFIFF03

132L0346

7DP-010552-000049908

NXP01055-A2T0SSV-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP 주파수 변환기
380-500 VAC, 105 A,IP21/NEMA1
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 선로 전압 측정
D Slot: 보드 없음
E Slot: 2포트 이더넷
Manual: 영어
프레임 07

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: NXP01055-A2T0SSV-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03

132L0592

7DP-020555-000050497

NXP02055-A5T0BSV-A1A2D7B5E9+QGLM+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP 주파수 변환기
380-500 VAC, 205 A,IP54/NEMA12
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 선로 전압 측정
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: 2포트 이더넷
Manual: 영어
프레임 08

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: NXP02055-A5T0BSV-A1A2D7B5E9+QGLM+MASG+ARFIFF03

보기: