초임계 고압 밸브

Shows 29 product(s)

027H1084

모터 운전 밸브, ICMTS 20 A33, 강철

배출구 연결 사이즈 [mm]: 25, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 25, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Kv 값 [m³/h]: 0.2, 최대 작동 압력 [bar]: 140

027H1085

모터 운전 밸브, ICMTS 20A, 강철

배출구 연결 사이즈 [mm]: 25, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 25, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Kv 값 [m³/h]: 0.6, 최대 작동 압력 [bar]: 140

027H1086

모터 운전 밸브, ICMTS 20B, 강철

배출구 연결 사이즈 [mm]: 25, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 25, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Kv 값 [m³/h]: 2.4, 최대 작동 압력 [bar]: 140

027H1087

모터 운전 밸브, ICMTS 20C, 강철

배출구 연결 사이즈 [mm]: 25, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 25, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Kv 값 [m³/h]: 4.6, 최대 작동 압력 [bar]: 140

027H7200

전기 조절 밸브, CCMT 2

냉매: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv 값 [m³/h]: 0.17, 최대 작동 압력 [bar]: 140, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1

027H7201

전기 조절 밸브, CCMT 4

냉매: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv 값 [m³/h]: 0.45, 최대 작동 압력 [bar]: 140, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1

027H7202

전기 조절 밸브, CCMT 8

냉매: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv 값 [m³/h]: 0.93, 최대 작동 압력 [bar]: 140, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1

027H7231

전기 조절 밸브, CCMT 16

냉매: R744; R410A; R134a, Kv 값 [m³/h]: 1.6, 최대 작동 압력 [bar]: 140, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1

027H7232

전기 조절 밸브, CCMT 24

냉매: R744; R410A; R134a, Kv 값 [m³/h]: 2.4, 최대 작동 압력 [bar]: 140, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1

027H7233

전기 조절 밸브, CCMT 30

냉매: R744; R410A; R134a, Kv 값 [m³/h]: 3, 최대 작동 압력 [bar]: 140, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1

보기: