솔레노이드 밸브, 암모니아 및 불화계 냉매

Shows 25 product(s)

032F2237

솔레노이드 밸브, EVRST 20

기능: NC, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Cv 값 [gal/min]: 5.2, Kv 값 [m³/h]: 4.5

032F3050

솔레노이드 밸브, EVRA 3

솔레노이드 밸브, 형식: EVRA 3, 기능: NC, 흡입구 연결 유형: 플랜지, 배출구 연결 유형: 플랜지

032F3080

솔레노이드 밸브, EVRS 3

기능: NC, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Cv 값 [gal/min]: 0.27, Kv 값 [m³/h]: 0.23

032F3081

솔레노이드 밸브, EVRS 3

기능: NC, 흡입구 연결 유형: 스레드, 배출구 연결 유형: 스레드, Cv 값 [gal/min]: 0.27, Kv 값 [m³/h]: 0.23

032F3082

솔레노이드 밸브, EVRS 10

기능: NC, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Cv 값 [gal/min]: 1.7, Kv 값 [m³/h]: 1.5

032F3083

솔레노이드 밸브, EVRST 10

기능: NC, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Cv 값 [gal/min]: 1.7, Kv 값 [m³/h]: 1.5

032F3084

솔레노이드 밸브, EVRS 15

기능: NC, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Cv 값 [gal/min]: 3.1, Kv 값 [m³/h]: 2.7

032F3085

솔레노이드 밸브, EVRST 15

기능: NC, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Cv 값 [gal/min]: 3.1, Kv 값 [m³/h]: 2.7

032F3086

솔레노이드 밸브, EVRS 20

기능: NC, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Cv 값 [gal/min]: 5.2, Kv 값 [m³/h]: 4.5

032F310231

솔레노이드 밸브, EVRA 3

솔레노이드 밸브, 형식: EVRA 3, 기능: NC, 흡입구 연결 유형: 플랜지, 배출구 연결 유형: 플랜지

보기: