Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
계정의 보안을 유지하기 위해 로그아웃 절차가 시작되었습니다.세션은 다음 시간 내에 만료됨:
최근 120분 동안 동작이 없었기 때문에 로그아웃되었습니다.
You are at the {0} store.
Shows 13 product(s)
마이크로채널 열교환기, MCHE D1700-C, 멀티 팩
정격 용량 R410A [kW]: 24.30, 설계 압력 [MPa]: 4.5, 온도범위 [°C]: -40 - 121
마이크로채널 열교환기, MCHE D1100-C, 인더스트리얼 팩
정격 용량 R410A [kW]: 3.10, 설계 압력 [MPa]: 4.5, 온도범위 [°C]: -40 - 121
마이크로채널 열교환기, MCHE D1200-C, 인더스트리얼 팩
정격 용량 R410A [kW]: 4.90, 설계 압력 [MPa]: 4.5, 온도범위 [°C]: -40 - 121
마이크로채널 열교환기, MCHE D1400-C, 인더스트리얼 팩
정격 용량 R410A [kW]: 14.80, 설계 압력 [MPa]: 4.5, 온도범위 [°C]: -40 - 121
마이크로채널 열교환기, MCHE D1900-C, 인더스트리얼 팩
정격 용량 R410A [kW]: 50.70, 설계 압력 [MPa]: 4.5, 온도범위 [°C]: -40 - 121
마이크로채널 열교환기, MCHE D1800-C, 멀티 팩
정격 용량 R410A [kW]: 37.20, 설계 압력 [MPa]: 4.5, 온도범위 [°C]: -40 - 121
마이크로채널 열교환기, MCHE D1500-C, 멀티 팩
정격 용량 R410A [kW]: 15.40, 설계 압력 [MPa]: 4.5, 온도범위 [°C]: -40 - 121
마이크로채널 열교환기, MCHE D1600-C, 멀티 팩
정격 용량 R410A [kW]: 20.30, 설계 압력 [MPa]: 4.5, 온도범위 [°C]: -40 - 121
마이크로채널 열교환기, MCHE D1800-C, 인더스트리얼 팩
마이크로채널 열교환기, MCHE D1600-C, 인더스트리얼 팩
보기: