마이크로채널 열교환기, MCHE D1700-C, 멀티 팩

021U0085

정격 용량 R410A [kW]: 24.3, 설계 압력 [MPa]: 4.5, 온도범위 [°C]: -40 - 121

제품 세부정보

총 중량 14.375 Kilogram
순중량 9.856 Kilogram
Volume 118.041 Liter
EAN 5702424291914

 

Auslegungsdruck[MPa] 4.5 MPa
Auslegungsdruck[psig] 653 psig
Austritt Größe [mm] 12.7 mm
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Identisches Produkt 021U0092
Innenvolumen [cm3] 1630 cm³
Innenvolumen [in3] 99.5 in³
Kältemittel R410A
R134a
R290
R32
R452B
R454B
R1234yf
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R513A
R1234ze(E)
R22
R444B
R449B
R454A
R454C
R455A
R513B
R514A
R515A
R515B
R600a
Nennleistung R410A [kW] 24.3 kW
Nennleistung R410A [TR] 6.91 TR
Produktgruppe Heat exchangers
Produktname Mikrokanalwärmeübertrager
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ MCHE D1700-C
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Umgebungstemperatur Betrieb[°F] [max.] 162 °F
Umgebungstemperatur Betrieb[°F] [min.] -40 °F
Werkstoff Montagestange ALUMINIUM
Zulassung SA33862
CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
관 수 [개] 65
구분 II
배출구 사이즈 [in] 1/2 in
배출구 연결 유형 연납, ODF
본체재료 알루미늄
부품 번호 DF0091
서비스 가능 아니요
승인 EAC
PED
UL
연결재료 구리
온도 범위 [°C] [최대] 121 °C
온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
온도 범위 [°F] [최대] 250 °F
온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
유입 방향 단일 유입
유입구 사이즈 [in] 5/8 in
유입구 사이즈 [mm] 15.88 mm
유체그룹 1
2
유형 명칭 D1700-C
작동 주변 온도 [°C] [최대] 72 °C
작동 주변 온도 [°C] [최소] -40 °C
적용 분야 칠러
냉장/냉동
공조
정격 용량 조건 [IMP] 공기 속도=492 ft/min
주변 온도=95 °F
온도차 =21.6 °F
과냉각=9 °F
정격 용량 조건 [SI] 공기 속도=2.5 m/s
주변 온도=35 °C
온도차 =12 °C
과냉각=5 °C
제품 액세서리 아니요
최대 작동 압력 [bar] 45 bar
최대 작동 압력 [psig] 653 psig
코일 길이 [in] 52.13 in
코일 길이 [mm] 1324 mm
코일 깊이 [in] 1 in
코일 깊이 [mm] 25.4 mm
코일 높이 [in] 25.16 in
코일 높이 [mm] 639.1 mm
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 8 pc
핀 피치 [mm] 1.1 mm
흡입구 연결 유형 연납, ODF

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality