Mostra 171 prodotto(i)
Pressostato, RT200
Campo di regolazione [bar] Pe: 0.20 - 6.00, Differenziale [bar]: 0.25 - 1.20, Funzione contatto: SPDT, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 3/8, Pressione maschio/femmina: Maschio, Grado di protezione IP: IP66, Max. Pressione di esercizio [bar]: 22.0
Pressostato, RT116
Campo di regolazione [bar] Pe: 1.00 - 10.00, Differenziale [bar]: 0.33 - 1.30, Funzione contatto: SPDT, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 3/8, Pressione maschio/femmina: Maschio, Grado di protezione IP: IP66, Max. Pressione di esercizio [bar]: 22.0
Pressostato, RT112
Campo di regolazione [bar] Pe: 0.10 - 1.10, Differenziale [bar]: 0.07 - 0.16, Funzione contatto: SPDT, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 3/8, Pressione maschio/femmina: Maschio, Grado di protezione IP: IP66, Max. Pressione di esercizio [bar]: 7.0
Pressostato, RT121
Campo di regolazione [bar] Pe: -1.00 - 0.00, Differenziale [bar]: 0.09 - 0.40, Funzione contatto: SPDT, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 3/8, Pressione maschio/femmina: Maschio, Grado di protezione IP: IP66, Max. Pressione di esercizio [bar]: 7.0
Pressostato, RT5
Campo di regolazione [bar] Pe: 4.00 - 17.00, Differenziale [bar]: 1.20 - 4.00, Funzione contatto: SPDT, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 3/8, Pressione maschio/femmina: Maschio, Grado di protezione IP: IP66, Max. Pressione di esercizio [bar]: 22.0
Pressostato, RT110
Campo di regolazione [bar] Pe: 0.20 - 3.00, Differenziale [bar]: 0.08 - 0.25, Funzione contatto: SPDT, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 3/8, Pressione maschio/femmina: Maschio, Grado di protezione IP: IP66, Max. Pressione di esercizio [bar]: 7.0
Pressostato, RT112
Campo di regolazione [bar] Pe: 0.10 - 1.10, Differenziale [bar]: 0.07 - 0.16, Funzione contatto: SPDT, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 3/8, Pressione maschio/femmina: Maschio, Grado di protezione IP: IP66, Max. Pressione di esercizio [bar]: 7.0
Pressostato, RT116
Campo di regolazione [bar] Pe: 1.00 - 10.00, Differenziale [bar]: 0.33 - 1.30, Funzione contatto: SPDT, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 3/8, Pressione maschio/femmina: Maschio, Grado di protezione IP: IP66, Max. Pressione di esercizio [bar]: 22.0
Pressostato, RT121
Campo di regolazione [bar] Pe: -1.00 - 0.00, Differenziale [bar]: 0.09 - 0.40, Funzione contatto: SPDT, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 3/8, Pressione maschio/femmina: Maschio, Grado di protezione IP: IP66, Max. Pressione di esercizio [bar]: 7.0
Pressostato, RT1A
Campo di regolazione [bar] Pe: -0.80 - 5.00, Differenziale [bar]: 0.50 - 1.60, Funzione contatto: SPDT, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 3/8, Pressione maschio/femmina: Maschio, Grado di protezione IP: IP66, Max. Pressione di esercizio [bar]: 22.0