La Guida Utente del Danfoss Product Store può essere scaricata qui.
È stata avviata una procedura di disconnessione per garantire la sicurezza dell'account.La sessione terminerà fra
È stata effettuata la disconnessione per inattività negli ultimi 120 minuti.
Continuando verrà effettuato l'accesso e si verrà indirizzati al negozio Danfoss predefinito.
Se continui, verrai scollegato dal tuo Danfoss Product Store e reindirizzato allo Store che hai selezionato.
E' stato effettuato il log-out perché non hai le credenziali per effettuare acquisti nel Paese selezionato.
You are at the {0} store.
Mostra 73 prodotto(i)
Corpo valvola multifunzione, SVL 15, SVL Flexline, Direzione: Ad angolo, 15.0 mm, Max. Pressione di esercizio [bar]: 65.0
Used for product: SVL 15
Corpo valvola multifunzione, SVL 25, SVL Flexline, Direzione: Ad angolo, 25.0 mm, Max. Pressione di esercizio [bar]: 65.0
Used for product: SVL 25
Corpo valvola multifunzione, SVL 32, SVL Flexline, Direzione: Ad angolo, 32.0 mm, Max. Pressione di esercizio [bar]: 65.0
Used for product: SVL 32
Corpo valvola multifunzione, SVL 65, SVL Flexline, Direzione: Ad angolo, 65.0 mm, Max. Pressione di esercizio [bar]: 65.0
Used for product: SVL 65
Corpo valvola multifunzione, SVL 100, SVL Flexline, Direzione: Ad angolo, 100.0 mm, Max. Pressione di esercizio [bar]: 65.0
Used for product: SVL 100
Visualizza: