Mostra 8 prodotto(i)
LLS 4000/4000U, O-ring + guarnizione all.
Identificazione modello: O-ring + guarnizione all., Utilizzato per prodotto: LLS 4000/4000U, Utilizzato per commenti al prodotto: Kit di ispezione
Interruttore di livello del liquido, LLS 4000U, NPT, 3/4
Tipo di attacco: NPT, Dimensione attacco [mm]: 25, Grado di protezione IP: IP67, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140.0, Tensione di alimentazione [V] CC: 24
Interruttore di livello del liquido, LLS 4000U, NPT, 3/4
Tipo di attacco: NPT, Dimensione attacco [mm]: 25, Grado di protezione IP: IP67, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140.0, Tensione di alimentazione [V] CC: 24