Mostra 10 prodotto(i)
Unità di accensione, EBI4 M, Tensione di picco secondaria [kV]: 2 x 7.5, Tensione di alimentazione [V] CA: 187 - 255, 60.0 VA, Alloggiamento: Standard
EBI4 M UNITÀ DI ACCENSIONE STD 230 V OEM
Unità di accensione, EBI4 1P, Tensione di picco secondaria [kV]: 12, Tensione di alimentazione [V] CA: 187 - 255, 60.0 VA, Alloggiamento: Standard
EBI4 1P UNITÀ DI ACCENSIONE STD 230 V OEM
Unità di accensione, EBI4, Tensione di picco secondaria [kV]: 15, Tensione di alimentazione [V] CA: 187 - 255, 60.0 VA, Alloggiamento: Standard
EBI4 STD CON COLLEGAMENTO A TERRA 230 V-OERTLI
Termostato di servizio, B20
Tipo: B20, Identificazione modello: Termostato di servizio, Utilizzato per prodotto: Congelatori con allarme attivo, Soglia di accensione a caldo [°C]: -10.0, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: -17.0, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -34.5, Lunghezza tubo capillare [mm]: 2300
B3
Tipo: B3, Utilizzato per prodotto: Congelatori con allarme passivo, Soglia di accensione a caldo [°C]: -10.0, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: -17.0, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -34.5, Lunghezza tubo capillare [mm]: 2300