Mostra 31 prodotto(i)
Valvola di regolazione ad azionamento manuale, REG-SA SS 32, Acciaio inox
Dimensione attacco di uscita [mm]: 32.0, Dimensione attacco ingresso [mm]: 32.0, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Valore kv [m³/h]: 7.000, Max. Pressione di esercizio [bar]: 52.0
Valvola di regolazione ad azionamento manuale, REG-SA SS 15, Acciaio inox
Dimensione attacco di uscita [mm]: 15.0, Dimensione attacco ingresso [mm]: 15.0, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Valore kv [m³/h]: 1.500, Max. Pressione di esercizio [bar]: 52.0
Valvola di regolazione ad azionamento manuale, REG-SA SS 20, Acciaio inox
Dimensione attacco di uscita [mm]: 20.0, Dimensione attacco ingresso [mm]: 20.0, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Valore kv [m³/h]: 1.500, Max. Pressione di esercizio [bar]: 52.0
Valvola di regolazione ad azionamento manuale, REG-SA SS 25, Acciaio inox
Dimensione attacco di uscita [mm]: 25.0, Dimensione attacco ingresso [mm]: 25.0, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Valore kv [m³/h]: 7.000, Max. Pressione di esercizio [bar]: 52.0
Valvola di regolazione ad azionamento manuale, REG-SA SS 25, Acciaio inox
Dimensione attacco di uscita [mm]: 25.0, Dimensione attacco ingresso [mm]: 25.0, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Valore kv [m³/h]: 7.000, Max. Pressione di esercizio [bar]: 52.0
Valvola di regolazione ad azionamento manuale, REG-SA SS 40, Acciaio inox
Dimensione attacco di uscita [mm]: 40.0, Dimensione attacco ingresso [mm]: 40.0, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Valore kv [m³/h]: 7.000, Max. Pressione di esercizio [bar]: 52.0
Valvola di regolazione ad azionamento manuale, REG-SA SS 32, Acciaio inox
Dimensione attacco di uscita [mm]: 32.0, Dimensione attacco ingresso [mm]: 32.0, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Valore kv [m³/h]: 20.000, Max. Pressione di esercizio [bar]: 52.0
Valvola di regolazione ad azionamento manuale, REG-SA SS 15, Acciaio inox
Dimensione attacco di uscita [mm]: 15.0, Dimensione attacco ingresso [mm]: 15.0, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Valore kv [m³/h]: 1.500, Max. Pressione di esercizio [bar]: 52.0
Valvola di regolazione ad azionamento manuale, REG-SA SS 40, Acciaio inox
Dimensione attacco di uscita [mm]: 40.0, Dimensione attacco ingresso [mm]: 40.0, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Valore kv [m³/h]: 7.000, Max. Pressione di esercizio [bar]: 52.0
Valvola di regolazione ad azionamento manuale, REG-SA SS 25, Acciaio inox
Dimensione attacco di uscita [mm]: 25.0, Dimensione attacco ingresso [mm]: 25.0, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Valore kv [m³/h]: 7.000, Max. Pressione di esercizio [bar]: 52.0