Mostra 70 prodotto(i)
FC-280P2K2T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
Convertitori di frequenza
FC-280P2K2T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
Adjustable Frequency ConverterVLT® Midi Drive
2.2 kW / 3.0 HP, Three phase 380-480 VAC
IP20 / Chassis, RFI Class A1/B (C1)
Brake chopper, No display
Coated PCB, No mains options
Standard w. Modbus
Dimensione Contenitore: K1
Altre opzioni secondo stringa configurata
FC-280P7K5T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
Convertitori di frequenza
FC-280P7K5T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
Adjustable Frequency ConverterVLT® Midi Drive
7.5 kW / 10 HP, Three phase 380-480 VAC
IP20 / Chassis, RFI Class A1/B (C1)
Brake chopper, No display
Coated PCB, No mains options
Standard w. Modbus
Dimensione Contenitore: K3
Altre opzioni secondo stringa configurata
FC-280PK37T4E20H1BXCXXXSXXXXA6
Convertitori di frequenza
FC-280PK37T4E20H1BXCXXXSXXXXA6
Adjustable Frequency ConverterVLT® Midi Drive
0.37 kW / 0.50 HP, Three phase 380-480 VAC
IP20 / Chassis, RFI Class A1/B (C1)
Brake chopper, No display
Coated PCB, No mains options
Integrated CAN Open
Dimensione Contenitore: K1
Altre opzioni secondo stringa configurata
FC-280P1K1T4E20H1BXCXXXSXXXXA6
Convertitori di frequenza
FC-280P1K1T4E20H1BXCXXXSXXXXA6
Adjustable Frequency ConverterVLT® Midi Drive
1.1 kW / 1.5 HP, Three phase 380-480 VAC
IP20 / Chassis, RFI Class A1/B (C1)
Brake chopper, No display
Coated PCB, No mains options
Integrated CAN Open
Dimensione Contenitore: K1
Altre opzioni secondo stringa configurata
FC-280P1K5T4E20H1BXCXXXSXXXXA6
Convertitori di frequenza
FC-280P1K5T4E20H1BXCXXXSXXXXA6
Adjustable Frequency ConverterVLT® Midi Drive
1.5 kW / 2.0 HP, Three phase 380-480 VAC
IP20 / Chassis, RFI Class A1/B (C1)
Brake chopper, No display
Coated PCB, No mains options
Integrated CAN Open
Dimensione Contenitore: K1
Altre opzioni secondo stringa configurata
FC-280P2K2T4E20H1BXCXXXSXXXXA6
Convertitori di frequenza
FC-280P2K2T4E20H1BXCXXXSXXXXA6
Adjustable Frequency ConverterVLT® Midi Drive
2.2 kW / 3.0 HP, Three phase 380-480 VAC
IP20 / Chassis, RFI Class A1/B (C1)
Brake chopper, No display
Coated PCB, No mains options
Integrated CAN Open
Dimensione Contenitore: K1
Altre opzioni secondo stringa configurata
FC-280P5K5T4E20H1BXCXXXSXXXXA6
Convertitori di frequenza
FC-280P5K5T4E20H1BXCXXXSXXXXA6
Adjustable Frequency ConverterVLT® Midi Drive
5.5 kW / 7.5 HP, Three phase 380-480 VAC
IP20 / Chassis, RFI Class A1/B (C1)
Brake chopper, No display
Coated PCB, No mains options
Integrated CAN Open
Dimensione Contenitore: K2
Altre opzioni secondo stringa configurata
FC-280P22KT4E20H1BXCXXXSXXXXA6
Convertitori di frequenza
FC-280P22KT4E20H1BXCXXXSXXXXA6
Adjustable Frequency ConverterVLT® Midi Drive
22 kW / 30 HP, Three phase 380-480 VAC
IP20 / Chassis, RFI Class A1/B (C1)
Brake chopper, No display
Coated PCB, No mains options
Integrated CAN Open
Dimensione Contenitore: K5
Altre opzioni secondo stringa configurata
FC-280P1K1T4E20H2BXCXXXSXXXXA6
FC-280P1K1T4E20H2BXCXXXSXXXXA6
Convertitori di frequenza
FC-280P1K1T4E20H2BXCXXXSXXXXA6
Adjustable Frequency ConverterVLT® Midi Drive
1.1 kW / 1.5 HP, Three phase 380-480 VAC
IP20 / Chassis, RFI Class A2 (C3)
Brake chopper, No display
Coated PCB, No mains options
Integrated CAN Open
Dimensione Contenitore: K1
Altre opzioni secondo stringa configurata
FC-280P2K2T4E20H2BXCXXXSXXXXA6
Convertitori di frequenza
FC-280P2K2T4E20H2BXCXXXSXXXXA6
Adjustable Frequency ConverterVLT® Midi Drive
2.2 kW / 3.0 HP, Three phase 380-480 VAC
IP20 / Chassis, RFI Class A2 (C3)
Brake chopper, No display
Coated PCB, No mains options
Integrated CAN Open
Dimensione Contenitore: K1
Altre opzioni secondo stringa configurata