Mostra 74 prodotto(i)
Modulo I/O, AK-XM 107A
Funzione: Ingressi digitali, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 16
Modulo I/O, AK-XM 103A
Funzione: Ingressi e uscite analogici, Tipo controller: Modulo di estensione, Ingressi analogici (AI) [pz.]: 4, Uscite analogiche (AO) [pz.]: 4, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 16
Modulo di comunicazione, AK-CM 101C
Funzione: LON RS485, Tipo di comunicazione: RS485, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 16
Controllore di sistema, AK-SM 850A
Area di applicazione: Licenza di refrigerazione, Tipo di comunicazione: ETHER
Controllore di sistema, AK-SM 820A
Funzione: Unità raccolta dati, monitor., Area di applicazione: Minimarket, Grado di protezione IP: IP20, Tipo controller: Controllore di sistema
Regolatore per banchi/celle (EEV), AK-CC55 Compact
Funzione: TXV/AKV, Pe, 3 relè, Caratteristiche del prodotto: Controllo iniezione S2; CO2 conforme a; Segnale Pe, Tipo di comunicazione: MODBUS, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 12
Modulo I/O, AK-XM 205B
Funzione: Ingressi analogici, uscite digitali, Tipo di comunicazione: AK2 LOCAL BUS, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 12
Controllore di sistema, AK-SM 880A
Funzione: Unità raccolta dati, monitor., Area di applicazione: Full Store, Grado di protezione IP: IP20, Tipo controller: Controllore di sistema
Modulo I/O, AK-XM 205A
Funzione: Ingressi analogici, uscite digitali, Tipo di comunicazione: AK2 LOCAL BUS, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 12
Modulo I/O, AK-XM 204A
Funzione: Uscite digitali, Tipo di comunicazione: AK2 LOCAL BUS, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 12
Modulo I/O, AK-XM 208C
Funzione: 8AI, 4 uscita motore a passo, Tipo controller: Modulo di estensione, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 12
Modulo di comunicazione, AK-CM 101A
Funzione: LON TP78, Tipo di comunicazione: LON TP78, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 16
Modulo di comunicazione, AK-CM 102
Funzione: Pack Contr. per estensione IO, Tipo di comunicazione: RJ45 del regolatore, Area di applicazione: Ingressi e uscite supplementari
Unità di monitoraggio, AK-LM 340A
Tipo controller: Regolatore multiuso, Area di applicazione: Monitoraggio, Tipo di comunicazione: Estensione IO; LON RS485
Controllore di sistema, AK-SM 820A
Funzione: Unità raccolta dati, monitor., Area di applicazione: Minimarket, Grado di protezione IP: IP20, Tipo controller: Controllore di sistema
Controllore di sistema, AK-SM 880A
Funzione: Unità raccolta dati, monitor., Area di applicazione: Full Store, Grado di protezione IP: IP20, Tipo controller: Controllore di sistema
Controllore di sistema, AK-SM 850A
Area di applicazione: Licenza di refrigerazione, Tipo di comunicazione: ETHER
Regolatore per banchi/celle (EEV), AK-CC55 Multi Coil
Funzione: 3xAKV, Pe, 4 relè, Caratteristiche del prodotto: Controllo iniezione S2; CO2 conforme a; Segnale Pe, Tipo di comunicazione: MODBUS; LON opzionale, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 10
Regolatore per banchi/celle (EEV), AK-CC55 Single Coil
Funzione: AKV, Pe, 5 relè, Caratteristiche del prodotto: Controllo iniezione S2; CO2 conforme a; Segnale Pe, Tipo di comunicazione: MODBUS; LON opzionale, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 10