Mostra 70 prodotto(i)
FC-280P2K2T4E20H1BXCXXXSXXXXAL
Convertitori di frequenza
FC-280P2K2T4E20H1BXCXXXSXXXXAL
Adjustable Frequency ConverterVLT® Midi Drive
2.2 kW / 3.0 HP, Three phase 380-480 VAC
IP20 / Chassis, RFI Class A1/B (C1)
Brake chopper, No display
Coated PCB, No mains options
Integrated PROFINET
Dimensione Contenitore: K1
Altre opzioni secondo stringa configurata
FC-280P5K5T4E20H1BXCXXXSXXXXAL
Convertitori di frequenza
FC-280P5K5T4E20H1BXCXXXSXXXXAL
Adjustable Frequency ConverterVLT® Midi Drive
5.5 kW / 7.5 HP, Three phase 380-480 VAC
IP20 / Chassis, RFI Class A1/B (C1)
Brake chopper, No display
Coated PCB, No mains options
Integrated PROFINET
Dimensione Contenitore: K2
Altre opzioni secondo stringa configurata
FC-280P15KT4E20H1BXCXXXSXXXXAL
Convertitori di frequenza
FC-280P15KT4E20H1BXCXXXSXXXXAL
Adjustable Frequency ConverterVLT® Midi Drive
15 kW / 20 HP, Three phase 380-480 VAC
IP20 / Chassis, RFI Class A1/B (C1)
Brake chopper, No display
Coated PCB, No mains options
Integrated PROFINET
Dimensione Contenitore: K4
Altre opzioni secondo stringa configurata
FC-280P1K1T4E20H2BXCXXXSXXXXAL
FC-280P1K1T4E20H2BXCXXXSXXXXAL
Convertitori di frequenza
FC-280P1K1T4E20H2BXCXXXSXXXXAL
Adjustable Frequency ConverterVLT® Midi Drive
1.1 kW / 1.5 HP, Three phase 380-480 VAC
IP20 / Chassis, RFI Class A2 (C3)
Brake chopper, No display
Coated PCB, No mains options
Integrated PROFINET
Dimensione Contenitore: K1
Altre opzioni secondo stringa configurata
FC-280P2K2T4E20H2BXCXXXSXXXXAL
FC-280P2K2T4E20H2BXCXXXSXXXXAL
Convertitori di frequenza
FC-280P2K2T4E20H2BXCXXXSXXXXAL
Adjustable Frequency ConverterVLT® Midi Drive
2.2 kW / 3.0 HP, Three phase 380-480 VAC
IP20 / Chassis, RFI Class A2 (C3)
Brake chopper, No display
Coated PCB, No mains options
Integrated PROFINET
Dimensione Contenitore: K1
Altre opzioni secondo stringa configurata
FC-280P3K7T2E20H2BXCXXXSXXXXAX
FC-280P3K7T2E20H2BXCXXXSXXXXAX
Convertitori di frequenza
FC-280P3K7T2E20H2BXCXXXSXXXXAX
Adjustable Frequency ConverterVLT® Midi Drive
3.7 kW / 5.0 HP, Three phase 200-240 VAC
IP20 / Chassis, RFI Class A2 (C3)
Brake chopper, No display
Coated PCB, No mains options
Standard w. Modbus
Dimensione Contenitore: K3
Altre opzioni secondo stringa configurata
FC-280P2K2T2E20H2BXCXXXSXXXXA6
Convertitori di frequenza
FC-280P2K2T2E20H2BXCXXXSXXXXA6
Adjustable Frequency ConverterVLT® Midi Drive
2.2 kW / 3.0 HP, Three phase 200-240 VAC
IP20 / Chassis, RFI Class A2 (C3)
Brake chopper, No display
Coated PCB, No mains options
Integrated CAN Open
Dimensione Contenitore: K2
Altre opzioni secondo stringa configurata
FC-280P1K5T2E20H2BXCXXXSXXXXAL
Convertitori di frequenza
FC-280P1K5T2E20H2BXCXXXSXXXXAL
Adjustable Frequency ConverterVLT® Midi Drive
1.5 kW / 2.0 HP, Three phase 200-240 VAC
IP20 / Chassis, RFI Class A2 (C3)
Brake chopper, No display
Coated PCB, No mains options
Integrated PROFINET
Dimensione Contenitore: K1
Altre opzioni secondo stringa configurata
FC-280P2K2T2E20H2BXCXXXSXXXXAL
Convertitori di frequenza
FC-280P2K2T2E20H2BXCXXXSXXXXAL
Adjustable Frequency ConverterVLT® Midi Drive
2.2 kW / 3.0 HP, Three phase 200-240 VAC
IP20 / Chassis, RFI Class A2 (C3)
Brake chopper, No display
Coated PCB, No mains options
Integrated PROFINET
Dimensione Contenitore: K2
Altre opzioni secondo stringa configurata
FC-280P1K5T2E20H2BXCXXXSXXXXAN
Convertitori di frequenza
FC-280P1K5T2E20H2BXCXXXSXXXXAN
Adjustable Frequency ConverterVLT® Midi Drive
1.5 kW / 2.0 HP, Three phase 200-240 VAC
IP20 / Chassis, RFI Class A2 (C3)
Brake chopper, No display
Coated PCB, No mains options
Integrated EtherNET IP
Dimensione Contenitore: K1
Altre opzioni secondo stringa configurata