Compressore scroll, tipo, SZ185S4RD

SZ185-4RM

Refrigerante(i): R404A; R407C; R134a; R513A, Utilizzo segmento: Condizionamento aria, Formato imballo: Imballo industriale

Dettagli prodotto

Peso lordo 104.2 Kilogram
Peso netto 100 Kilogram
Volume 0.16 Cubic meter
EAN 5702428660204

 

Accessori di montaggio forniti Adattatori a saldare per aspirazione e mandata, dadi rotolock e guarnizioni
Alimentazione compressore [V] 380-400/3/50 460/3/60
Altezza attacco aspirazione [mm] 180 mm
Altezza attacco scarico [mm] 643 mm
Altezza imballo [mm] 877 mm
Altezza totale [mm] 678 mm
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] 440 V
Alto valore campo tensione a 60Hz [V] 506 V
Approvazione CE
UL
UKCA
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] 342 V
Basso valore campo tensione a 60Hz [V] 414 V
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] 380 V
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] 460 V
Brand technique Compressore scroll, tipo
Carica olio [L] 6.2 L
Carica refrigerante [kg] [Max] 13.5 kg
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Classe di protezione IP IP54 (con pressacavo)
Codice configurazione Singolo
Colore Blu
Connessioni elettriche Vite 4.8 mm
Contain batteries No
Controllo capacità Velocità fissa
Copertura Ebox coppia [Nm] 2 N-m
Coppia di serraggio [Nm] 21 N-m
Coppia drenaggio olio [Nm] 35 N-m
Coppia equalizzazione olio [Nm] 48 N-m
Coppia orificio man. LP [Nm] 15 N-m
Coppia terra [Nm] 2 N-m
Coppia vetro [Nm] 50 N-m
Corrente d'esercizio massima [MOC] 35 A
Description SZ185-4
Diametro [mm] 317 mm
Diff. prova [bar] [Max] 24 bar
Dimensioni attacco aspirazione [in] 2 1/4 in
Dimensioni attacco mandata [in] 1 3/4 in
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in] 1 3/8 in
Dimensioni tubo attacco mandata [in] 7/8 in
Drenaggio olio Cartella 1/4''
Economizzatore No
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] 400 V
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] 460 V
Equalizzazione dell'olio Cartella SAE 3/8''
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family SZ
Fase 3
Formato imballo Imballo industriale
Frequenzay [Hz] 50/60
Gauge port HP Nessuno
Gauge port LP Schrader
Gruppo prodotti Hermetic compressors
HP di fabbrica [bar] 33 bar
HP prova [bar] [Max] 32 bar
In scope of WEEE No
Istruzioni fornite Istruzioni per l'installazione
Larghezza imballo [mm] 950 mm
LP di fabbrica [bar] 25 bar
LP prova [bar] [Max] 25 bar
LRA 175 A
Lunghezza imballo [mm] 1140 mm
Manicotto di fissaggio ODF
Materiali connettore aspirazione -
Max pressure (PS) - high side 34.3 bar
Max pressure (PS) - low side 25 bar
MMT 35 A
Model number SZ185S4RD
Montaggi forniti Kit di assemblaggio composto da tasselli in gomma, bulloni, dadi, boccole e rondelle
Montaggio spia liquido Filettato
N. dossier SCIP 58968d52-aa4c-4c0c-9aee-1ce6a31dfbd1
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nome prodotto Scroll compressor SZ
Nome prodotto dossier SCIP SM115/SM125/SM160/SM175/SM185/SZ115/SZ125/SZ160/SZ175/SZ185/SY185
Note installazione (spediti solo con la versione rotolock)
Numero di avviamenti all'ora [Max] 12
Numero disegno 8551119b
Oil type POE
Olio fornito Carica olio iniziale
Peso imballo [Kg] 648 kg
Potenza di coppia [Nm] 3 N-m
Protezione motore Termostato int., protettore est. richiesto
Quantità imballo 6
Refrigerante(i) R134a
R404A
R407C
R513A
Resistenza avvolgimento per compressori trifase con avvolgimenti identici [Ohm] 0.77 Ohm
Riferimento olio 160SZ
Standard di fissaggio Rotolock
Tecnologia Scroll
Tipo SZ185
Tipo di attacco Rotolock
TS Max Lato Alta 150 °C
TS Max Lato Bassa 54 °C
TS Min. Lato Alta -35 °C
TS Min. Lato Bassa -35 °C
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Utilizzo segmento Condizionamento aria
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] 2900 giri/min
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm] 3500 giri/min
Viscosità [cP] 32 cP
Volume generato [cm3] 249.9 cm³
Volume Lato Alta 2.5 L
Volume Lato Bassa 31.2 L

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality