Post-vendita, SZ160T4CC

SZ160-4CBM

Refrigerante(i): R404A; R407C; R134a, Utilizzo segmento: Condizionamento aria, Alimentazione compressore [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato imballo: Imballo industriale

Dettagli prodotto

Peso lordo 95.2 Kilogram
Peso netto 90 Kilogram
Volume 0.14 Cubic meter
EAN 5702428660358

 

Alimentazione compressore [V] 380-415/3/50 460/3/60
Altezza attacco aspirazione [mm] 180 mm
Altezza attacco scarico [mm] 596 mm
Altezza imballo [mm] 830 mm
Altezza totale [mm] 631 mm
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] 440 V
Alto valore campo tensione a 60Hz [V] 506 V
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] 342 V
Basso valore campo tensione a 60Hz [V] 414 V
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] 380 V
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] 460 V
Brand technique Post-vendita
Carica olio [L] 4 L
Carica refrigerante [kg] [Max] 12.5 kg
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Classe di protezione IP IP54 (con pressacavo)
Codice configurazione Singolo
Colore Blu
Connessioni elettriche Vite 4.8 mm
Contain batteries No
Controllo capacità Velocità fissa
Copertura Ebox coppia [Nm] 2 N-m
Coppia di serraggio [Nm] 21 N-m
Coppia drenaggio olio [Nm] 35 N-m
Coppia equalizzazione olio [Nm] 48 N-m
Coppia orificio man. LP [Nm] 15 N-m
Coppia terra [Nm] 2 N-m
Coppia vetro [Nm] 50 N-m
Corrente d'esercizio massima [MOC] 29 A
Description SZ160-4
Diametro [mm] 266 mm
Diff. prova [bar] [Max] 24 bar
Dimensioni attacco aspirazione [in] 1 5/8 in
Dimensioni attacco mandata [in] 1 1/8 in
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in] 1 5/8 in
Dimensioni tubo attacco mandata [in] 1 1/8 in
Drenaggio olio Cartella 1/4''
Economizzatore No
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] 400 V
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] 460 V
Equalizzazione dell'olio Cartella SAE 3/8''
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family SZ
Fase 3
Formato imballo Imballo industriale
Frequenzay [Hz] 50/60
Gauge port HP Nessuno
Gauge port LP Schrader
Gruppo prodotti Hermetic compressors
HP di fabbrica [bar] 33 bar
HP prova [bar] [Max] 32 bar
In scope of WEEE No
Istruzioni fornite Istruzioni per l'installazione
Larghezza imballo [mm] 950 mm
LP di fabbrica [bar] 25 bar
LP prova [bar] [Max] 25 bar
LRA 150 A
Lunghezza imballo [mm] 1140 mm
Materiali connettore aspirazione -
Max pressure (PS) - high side 34.3 bar
Max pressure (PS) - low side 25 bar
MMT 29 A
Model number SZ160T4CC
Montaggi forniti Kit di assemblaggio composto da tasselli in gomma, bulloni, dadi, boccole e rondelle
Montaggio spia liquido Filettato
N. dossier SCIP 58968d52-aa4c-4c0c-9aee-1ce6a31dfbd1
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nome prodotto Scroll compressor SZ
Nome prodotto dossier SCIP SM115/SM125/SM160/SM175/SM185/SZ115/SZ125/SZ160/SZ175/SZ185/SY185
Numero di avviamenti all'ora [Max] 12
Numero disegno 8551055c
Oil type POE
Olio fornito Carica olio iniziale
Peso imballo [Kg] 600 kg
Potenza di coppia [Nm] 3 N-m
Protezione motore Termostato int., protettore est. richiesto
Quantità imballo 6
Refrigerante(i) R134a
R404A
R407C
Resistenza avvolgimento per compressori trifase con avvolgimenti identici [Ohm] 0.94 Ohm
Riferimento olio 160SZ
Standard di fissaggio ODF
Tecnologia Scroll
Tipo SZ160
Tipo di attacco A saldare
TS Max Lato Alta 150 °C
TS Max Lato Bassa 54 °C
TS Min. Lato Alta -35 °C
TS Min. Lato Bassa -35 °C
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Utilizzo segmento Condizionamento aria
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] 2900 giri/min
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm] 3500 giri/min
Viscosità [cP] 32 cP
Volume generato [cm3] 216.6 cm³
Volume Lato Alta 1.7 L
Volume Lato Bassa 16.5 L

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality