Compressore scroll, tipo, SZ148T4VC

SZ148-4VAI

Refrigerante(i): R404A; R407C; R134a; R513A, Utilizzo segmento: Condizionamento aria, Alimentazione compressore [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato imballo: Imballo singolo

Dettagli prodotto

Peso lordo 105 Kilogram
Peso netto 89.66 Kilogram
Volume 0.23 Cubic meter
EAN 5702428582810

 

Alimentazione compressore [V] 380-415/3/50 460/3/60
Altezza attacco aspirazione [mm] 180 mm
Altezza attacco scarico [mm] 556 mm
Altezza imballo [mm] 671 mm
Altezza totale [mm] 591 mm
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] 440 V
Alto valore campo tensione a 60Hz [V] 506 V
Approvazione CE
UL
UKCA
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] 342 V
Basso valore campo tensione a 60Hz [V] 414 V
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] 380 V
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] 460 V
Brand technique Compressore scroll, tipo
Carica olio [L] 3.6 L
Carica refrigerante [kg] [Max] 12.5 kg
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Classe di protezione IP IP54 (con pressacavo)
Codice configurazione Singolo
Colore Blu
Connessioni elettriche Vite 4.8 mm
Contain batteries No
Controllo capacità Velocità fissa
Coppia di serraggio [Nm] 21 N-m
Coppia equalizzazione olio [Nm] 48 N-m
Coppia orificio man. LP [Nm] 15 N-m
Coppia terra [Nm] 2 N-m
Coppia vetro [Nm] 50 N-m
Corrente d'esercizio massima [MOC] 29 A
Description SZ148-4
Diametro [mm] 266 mm
Diff. prova [bar] [Max] 24 bar
Dimensioni attacco aspirazione [in] 1 3/8 in
Dimensioni attacco mandata [in] 7/8 in
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in] 1 3/8 in
Dimensioni tubo attacco mandata [in] 7/8 in
Economizzatore No
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] 400 V
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] 460 V
Equalizzazione dell'olio Cartella SAE 3/8''
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family SZ
Fase 3
Formato imballo Imballo singolo
Frequenzay [Hz] 50/60
Gauge port HP Nessuno
Gauge port LP Schrader
Gruppo prodotti Hermetic compressors
HP di fabbrica [bar] 33 bar
HP prova [bar] [Max] 32 bar
In scope of WEEE No
Istruzioni fornite Istruzioni per l'installazione
Larghezza imballo [mm] 370 mm
LP di fabbrica [bar] 25 bar
LP prova [bar] [Max] 25 bar
LRA 145 A
Lunghezza imballo [mm] 470 mm
Materiali connettore aspirazione -
Max pressure (PS) - high side 34.3 bar
Max pressure (PS) - low side 25 bar
MCC 32 A
Model number SZ148T4VC
Montaggi forniti Kit di assemblaggio composto da tasselli in gomma, bulloni, dadi, boccole e rondelle
Montaggio spia liquido Filettato
N. dossier SCIP 2e9b0776-281a-4205-bf1f-dbeea526b31d
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nome prodotto Scroll compressor SZ
Nome prodotto dossier SCIP SM084/SM090/SM100/SM110/SM120/SM148/SM161/SZ084/SZ090/SZ100/SZ110/SZ120/SZ148/SZ161
Numero di avviamenti all'ora [Max] 12
Numero disegno 8551106b
Oil type POE
Olio fornito Carica olio iniziale
Peso imballo [Kg] 671 kg
Potenza di coppia [Nm] 3 N-m
Protezione motore Protettore interno
Quantità imballo 1
Refrigerante(i) R134a
R404A
R407C
R513A
Resistenza avvolgimento per compressori trifase con avvolgimenti identici [Ohm] 0.94 Ohm
Riferimento olio 160SZ
RLA 22.9 A
Standard di fissaggio ODF
Tecnologia Scroll
Tipo SZ148
Tipo di attacco A saldare
TS Max Lato Alta 150 °C
TS Max Lato Bassa 54 °C
TS Min. Lato Alta -35 °C
TS Min. Lato Bassa -35 °C
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Utilizzo segmento Condizionamento aria
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] 2900 giri/min
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm] 3500 giri/min
Viscosità [cP] 32 cP
Volume generato [cm3] 199 cm³
Volume Lato Alta 1.6 L
Volume Lato Bassa 14.7 L

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality