Dettagli prodotto

Peso lordo 42 Kilogram
Peso netto 28.44 Kilogram
Volume 99.04 Liter
EAN 5702428200271

 

Approvazione EAC
Campo di temperatura [°F] [Max] 212 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] 14 °F
Categoria Art. 3, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Combinazioni LLG 335 + LLG 740
Contain batteries No
Descrizione prodotto Spie di livello del liquido
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Equipaggiamento Nippli a saldare
EU RoHS compliance Out of scope
Formato imballo Imballo singolo
Gruppo fluido 1
Gruppo prodotti Sight glasses
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 100 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] -10 °C
Max. Pressione di esercizio [bar] 25 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 363 psig
Nome prodotto Spia di liquido
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Quantità per formato imballo 1 pz
Refrigerante(i) R717
Tipo LLG 1145
UK RoHS compliance Out of scope

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality