Misuratori di calore, Supercal 5, Riscaldamento e raffrescamento, rete elettrica, MBus

187F8307

Energy calculator

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.69 Kilogram
Peso netto 0.63 Kilogram
Volume 2.565 Liter
EAN 5702424691271

 

Applicazione Riscaldamento e raffrescamento
China RoHS compliance Yes
Classe ambientale E1 / M1
Classe di protezione IP IP65
Comunicazione integrata MBus
Description Energy calculator
Diametro [mm] [Max] 1200 mm
Diametro [mm] [Min] 600 mm
Elenco sostanze candidate REACH No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Gruppo prodotti Energy meters
Installazione Ritorno
Organismo Notificato MID
Per flussometro SONO3500 CT
qp [m³/h] [Max] 2950 m³/h
qp [m³/h] [Min] 950 m³/h
Slot modulo interfaccia 1 No interface module
Tensione di alimentazione [V] CC 4 V
Tipo Supercal 5
Tipo display LCD
Tipo tensione di alimentazione rete elettrica
UK RoHS compliance Yes
Unità di energia MWh
Volume valore impulso [l/impulso] 50 l/impulso

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality