Misuratori di calore, SonoMeter 40, 50 mm, qp [m³/h]: 15.0, Riscaldamento, batteria 2 x AA-cell, Radio 868 MHz OMS

187F2044

Energy meter for commercial applications

Dettagli prodotto

Peso lordo 6.756 Kg
Peso netto 6.756 Kg
Volume 7.933 Liter
EAN 5702424605742

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.038
1 Primary battery weight Kg 0.019
Applicazione Riscaldamento
Battery type or Name AA Lithium
Campo dinamico 1:100
China RoHS compliance Out of scope
Classe ambientale E2/M1
Classe di protezione IP IP65
Comunicazione integrata Radio 868 MHz OMS
Description Energy meter for commercial applications
Diametro [mm] 50 mm
Diametro sensore temperatura [mm] 5.2 mm
Dimensioni attacco DN 50
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Gruppo prodotti Energy meters
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Installazione Ritorno
Intervallo metrologico approvato [°C] [Max] 180 °C
Intervallo metrologico approvato [°C] [Min] 0 °C
Lunghezza [mm] 270 mm
Lunghezza cavo fra calcolatore e sensore di portata [m] 2.5 m
Lunghezza cavo sensori temperatura [m] 3 m
Materiale isolante per il cavo Esente da alogeni
Mezzo Qualità acqua con pH 7 - 9,5
N. dossier SCIP 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
Nome prodotto dossier SCIP Sono40
Organismo Notificato MID
Persistenza di memorizzazione nel registro [mese] 36 mese
Pressione nominale [bar] 25 bar
Principio di misurazione portata Ultrasonico
qc [m³/h] 0.03 m³/h
qi [m³/h] 0.15 m³/h
qp [m³/h] 15 m³/h
qs [m³/h] 30 m³/h
Quantità batteria 2
Slot modulo interfaccia 1 No interface module
Standard di precisione Classe 2 secondo EN1434
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 5 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] 35 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] -25 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max] 130 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] 0 °C
Tensione di alimentazione [V] CC 4 V
Tipi di attacchi flangia
Tipo SonoMeter 40
Tipo approvazione Con approvazione del tipo e prima verifica
Tipo display LCD
Tipo sensori temperatura Pt 500
Tipo tensione di alimentazione batteria 2 x AA-cell
UK RoHS compliance Yes
Umidità ambiente [% RH] [Max] 93 %
Unità di energia kWh
Valori Kvs [m³/h] 43.3 m³/h
Vita utile batteria [Anni] 15 anno
Weight per battery 19 g

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality