Breaker E2.2N 2000A Ekip FHR w/ all acc.

181B6573

Circuit breaker SACE EMAX2 E2.2N 2000A fixed 3-Pole with terminals rear.
Breaker includes all required accessories for iC7 ED.

Dettagli prodotto

Peso lordo 53 kg
Peso netto 51 kg
Volume 2.257 l
EAN 5715253748511

Electro Mechanics

Elettromeccanica Interruttore

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Categoria DrivePro Ricambio in valigetta
Ricambio consigliato
Ricambio self-service
Ricambio

Spare Parts iC7 Enclosed Drives

Categoria prodotti Inverter in quadro, raffr.aria
Tensione di rete 380-500 V CA

Allocate codes for sales

51

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality