Pump connection

180Z0061

Pressione di esercizio [barg] [Max]: 10, Lunghezza [mm]: 116, 89.00 mm

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.56 Kg
Peso netto 0.3 Kg
Volume 5.88 Liter
EAN 5715162677704

 

Description Pump connector
Descrizione prodotto Hoses and connectors
Elenco sostanze candidate REACH No
For hose size 3.0 in
Gruppo prodotti Accessories
Identificazione modello Pump connection
In scope of WEEE and contain batteries No
Lunghezza [in] 4.57 in
Lunghezza [mm] 116 mm
Materiale corpo Super Duplex
Pressione di esercizio [barg] [Max] 10 barg
Pressione di esercizio [psig] [Max] 145 psig
Tipo Pump connection
To be used for APP 21-30
Victaulic [in] 3 in
Victaulic [mm] 89 mm

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality