Solenoid operated valves, VDHT 1 ED NC, Industrial

180L1022

Flusso [gpm] [Max]: 40.000, Flusso [l/min.] [Max]: 150.00, Pressione di esercizio [barg] [Max]: 140, Pressione di esercizio [psig] [Max]: 2030, Standard di collegamento: BSP, Dimensione attacco ingresso [in]: 1 in, Dimensione attacco di uscita [in]: 1 in

Dettagli prodotto

Peso lordo 2.373 Kilogram
Peso netto 2.21 Kilogram
Volume 3.409 Liter
EAN 5715162672495

 

Applicazione Industrial
China RoHS compliance Out of scope
Description VDHT 1 ED NC BSP N
Descrizione prodotto Solenoid operated valves
Diametro del pistone (Ø) [mm] 35 mm
Dimensione attacco di uscita [in] 1 in
Dimensione attacco ingresso [in] 1 in
Dimensione attuatore [mm] 13.5 mm
Elenco sostanze candidate REACH No
Flusso [gpm] [Max] 40 gal/min
Flusso [gpm] [Min] 0 gal/min
Flusso [l/min.] [Max] 150 l/min
Flusso [l/min.] [Min] 0 l/min
Funzionamento Comandato da valvola pilota
Funzione NC
Gruppo prodotti Valve
Identificazione modello VDHT 1 ED NC
In scope of WEEE and contain batteries No
Ispezionabile
Materiale corpo AISI 304
Materiale di tenuta FKM
Nome parti singole VDHT
Numero di vie 2/2
Pressione di esercizio [barg] [Max] 140 barg
Pressione di esercizio [barg] [Min] 4 barg
Pressione di esercizio [psig] [Max] 2030 psig
Pressione di esercizio [psig] [Min] 51 psig
Standard di collegamento BSP
Temperatura del mezzo [°F] [Max] 194 °C
Temperatura del mezzo [°F] [Min] 36 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max] 90 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] 2 °C
Tempo di apertura [ms] [Max] 900 ms
Tempo di apertura [ms] [Min] 500 ms
Tempo di chiusura [ms] [Max] 2000 ms
Tempo di chiusura [ms] [Min] 1200 ms
Tipo VDHT 2/2
Tipo di attacco Filettatura
Tipo di materiale Fluido neutro
UK RoHS compliance Out of scope

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality