Solenoid operated valves, VDHT 3,5 MM NC, Industrial

180L1018

Flusso [gpm] [Max]: 0.700, Flusso [l/min.] [Max]: 5.00, Pressione di esercizio [barg] [Max]: 30, Pressione di esercizio [psig] [Max]: 435, Standard di collegamento: BSP, Dimensione attacco ingresso [in]: 1/4 poll., Dimensione attacco di uscita [in]: 1/4 poll.

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.538 Kilogram
Peso netto 0.5 Kilogram
Volume 0.723 Liter
EAN 5715162496343

 

Applicazione Industrial
China RoHS compliance Out of scope
Description VDHT 3.5 E 2/2 NC
Descrizione prodotto Solenoid operated valves
Dimensione attacco di uscita [in] 1/4 poll.
Dimensione attacco ingresso [in] 1/4 poll.
Dimensione attuatore [mm] 13.5 mm
Elenco sostanze candidate REACH No
Flusso [gpm] [Max] 0.7 gal/min
Flusso [gpm] [Min] 0 gal/min
Flusso [l/min.] [Max] 5 l/min
Flusso [l/min.] [Min] 0 l/min
Funzionamento DIRETTO
Funzione NC
Gruppo prodotti Valve
Identificazione modello VDHT 3,5 MM NC
In scope of WEEE and contain batteries No
Ispezionabile
Materiale corpo AISI 304
Materiale di tenuta FKM
Nome parti singole VDH
Numero di vie 2/2
Pressione di esercizio [barg] [Max] 30 barg
Pressione di esercizio [barg] [Min] 0 barg
Pressione di esercizio [psig] [Max] 435 psig
Pressione di esercizio [psig] [Min] 0 psig
Standard di collegamento BSP
Temperatura del mezzo [°F] [Max] 194 °C
Temperatura del mezzo [°F] [Min] 36 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max] 90 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] 2 °C
Tempo di apertura [ms] [Max] 200 ms
Tempo di apertura [ms] [Min] 100 ms
Tempo di chiusura [ms] [Max] 200 ms
Tempo di chiusura [ms] [Min] 100 ms
Tipo VDHT 2/2
Tipo di attacco Filettatura
Tipo di materiale Fluido neutro
UK RoHS compliance Out of scope

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality