Solenoid operated valves, VDHT BL2S 1-1 NC-NO, Industrial

180L0296

Flusso [gpm] [Max]: 40.000, Flusso [l/min.] [Max]: 150.00, Pressione di esercizio [barg] [Max]: 140, Pressione di esercizio [psig] [Max]: 2000, Standard di collegamento: NPT, Dimensione attacco ingresso [in]: 1, Dimensione attacco di uscita [in]: 1

Dettagli prodotto

Peso lordo 4.656 Kilogram
Peso netto 4.364 Kilogram
Volume 3.43 Liter
EAN 5715162675434

 

Applicazione Industrial
China RoHS compliance Out of scope
Description VDHT BL2S 1-1 NC-NO NPT FKM
Descrizione prodotto Solenoid operated valves
Diametro del pistone (Ø) [mm] 35 mm
Dimensione attacco di uscita [in] 1
Dimensione attacco ingresso [in] 1
Elenco sostanze candidate REACH No
Flusso [gpm] [Max] 40 gal/min
Flusso [l/min.] [Max] 150 l/min
Gruppo prodotti Valve
Identificazione modello VDHT BL2S 1-1 NC-NO
In scope of WEEE and contain batteries No
Pressione di esercizio [barg] [Max] 140 barg
Pressione di esercizio [psig] [Max] 2000 psig
Standard di collegamento NPT
Temperatura del mezzo [°F] [Max] 194 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max] 90 °C
Tipo VDHT 2/2
UK RoHS compliance Out of scope

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality