Solenoid operated valves, VDHT B3 3/4-1/2 NC, Industrial

180L0255

Flusso [gpm] [Max]: 16.000, Flusso [l/min.] [Max]: 60.00, Pressione di esercizio [barg] [Max]: 160, Pressione di esercizio [psig] [Max]: 2400, Standard di collegamento: NPT, Dimensione attacco ingresso [in]: 3/4, Dimensione attacco di uscita [in]: 1/2

Dettagli prodotto

Peso lordo 5.276 Kilogram
Peso netto 4.905 Kilogram
Volume 5.973 Liter
EAN 5715162675700

 

Applicazione Industrial
China RoHS compliance Out of scope
Description VDHT B3 3/4 -1/2 NC NPT
Descrizione prodotto Solenoid operated valves
Dimensione attacco di uscita [in] 1/2
Dimensione attacco ingresso [in] 3/4
Elenco sostanze candidate REACH No
Flusso [gpm] [Max] 16 gal/min
Flusso [l/min.] [Max] 60 l/min
Gruppo prodotti Valve
Identificazione modello VDHT B3 3/4-1/2 NC
In scope of WEEE and contain batteries No
Pressione di esercizio [barg] [Max] 160 barg
Pressione di esercizio [psig] [Max] 2400 psig
Standard di collegamento NPT
Temperatura del mezzo [°F] [Max] 194 °F
Temperatura mezzo [°C] [Max] 90 °C
Tipo VDHT 2/2
UK RoHS compliance Out of scope

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality