Solenoid operated valves, VDHT 1/4 E NO, Industrial

180L0244

Flusso [gpm] [Max]: 4.000, Flusso [l/min.] [Max]: 15.00, Pressione di esercizio [barg] [Max]: 100, Pressione di esercizio [psig] [Max]: 1450, Standard di collegamento: NPT, Dimensione attacco ingresso [in]: 1/4 poll., Dimensione attacco di uscita [in]: 1/4 poll.

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.616 Kilogram
Peso netto 0.565 Kilogram
Volume 0.642 Liter
EAN 5715162673744

 

Applicazione Industrial
China RoHS compliance Out of scope
Description VDHT 1/4 E NO NPT
Descrizione prodotto Solenoid operated valves
Diametro del pistone (Ø) [mm] 12 mm
Dimensione attacco di uscita [in] 1/4 poll.
Dimensione attacco ingresso [in] 1/4 poll.
Dimensione attuatore [mm] 13.5 mm
Direzione A vie parallele
Elenco sostanze candidate REACH No
Flusso [gpm] [Max] 4 gal/min
Flusso [gpm] [Min] 0 gal/min
Flusso [l/min.] [Max] 15 l/min
Flusso [l/min.] [Min] 0 l/min
Funzionamento Servoazionato
Funzione NO
Gruppo prodotti Valve
Identificazione modello VDHT 1/4 E NO
In scope of WEEE and contain batteries No
Ispezionabile
Materiale corpo AISI 304
Materiale di tenuta FKM
Nome parti singole VDHT
Numero di vie 2/2
Pressione di esercizio [barg] [Max] 100 barg
Pressione di esercizio [barg] [Min] 0 barg
Pressione di esercizio [psig] [Max] 1450 psig
Pressione di esercizio [psig] [Min] 5 psig
Standard di collegamento NPT
Temperatura del mezzo [°F] [Max] 194 °C
Temperatura del mezzo [°F] [Min] 36 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max] 90 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] 2 °C
Tempo di apertura [ms] [Max] 200 ms
Tempo di apertura [ms] [Min] 100 ms
Tempo di chiusura [ms] [Max] 200 ms
Tempo di chiusura [ms] [Min] 100 ms
Tipo VDHT 2/2
Tipo di attacco Filettatura
Tipo di materiale Fluido neutro
UK RoHS compliance Out of scope

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality