Valve, VCM 10 M42 to 1.5 VIC

180H0049

null: 0.3, 4.3 psig, Attacco ingresso: M42 x 1,5, Flusso stimato [gpm]: 50, Flusso stimato [m³/h]: 11.5

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.328 Kilogram
Peso netto 1.302 Kilogram
Volume 5.968 Liter
EAN 5715162673324

 

Attacco ingresso M42 x 1,5
CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VCM 10 M42 to 1.5 VIC
Descrizione prodotto Check valves
Elenco sostanze candidate REACH No
EU RoHS compliance Out of scope
Flusso stimato [gpm] 50 gal/min
Flusso stimato [m³/h] 11.5 m³/h
Gruppo prodotti Valve
Identificazione modello VCM 10 M42 to 1.5 VIC
Opening pressure [barg] 0.3 barg
Opening pressure [psig] 4.3 psig
Outlet connection Victaulic 1.5 in
Pressione di esercizio [barg] [Max] 80 barg
Pressione di esercizio [psig] [Max] 1160 psig
Pressure loss at max. Flow [barg] 1 barg
Pressure loss at max. Flow [psig] 14.5 psig
Tipo VCM 10
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality