Attacco di uscita standard |
BSPP |
Attacco standard ingresso |
BSPP |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cilindrata [cm³/rev] |
20 cm³/rev |
Cilindrata [in³/rev] |
1.22 in³/rev |
Conformità ATEX |
Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
Description |
PAH 20 EX |
Descrizione prodotto |
PAH pumps |
Dimensione attacco di uscita [in] |
3/4 in |
Dimensione attacco ingresso [in] |
1 1/4 in |
Dimensione raccordo di spurgo [in] |
1/4 in |
Elenco sostanze candidate REACH |
No |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Flusso [gpm] [Max] |
9 gal/min |
Flusso [gpm] [Min] |
3.3 gal/min |
Flusso [l/min.] [Max] |
34.9 l/min |
Flusso [l/min.] [Min] |
12.7 l/min |
Gruppo prodotti |
Pump |
Identificazione modello |
PAH 20 Ex |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Ispezionabile |
SÌ |
Livello pressione sonora [dB(A)] |
79 dBA |
Materiale corpo |
AISI 304 |
Materiale di tenuta |
NBR |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] |
11,8x10,6x10 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] |
300x270x255 |
Paese di origine |
Danimarca |
Pressione di mandata [barg] [Max] |
4 barg |
Pressione di mandata [barg] [Min] |
0 barg |
Pressione di mandata [psig] [Max] |
58 psig |
Pressione di mandata [psig] [Min] |
0 psig |
Pressione di uscita [barg] [Max] |
80 barg |
Pressione di uscita [barg] [Min] |
30 barg |
Pressione di uscita [psig] [Max] |
1160 psig |
Pressione di uscita [psig] [Min] |
435 psig |
Raccordo di spurgo standard |
BSPP |
Temperatura ambiente [°C] [Max] |
50 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] |
0 °C |
Temperatura ambiente [°F] [Max] |
122 °F |
Temperatura ambiente [°F] [Min] |
32 °F |
Temperatura del mezzo [°F] [Max] |
122 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Max] |
50 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Min] |
2 °C |
Tipo |
PAH 20-32 |
Tipo attacco ingresso |
Filettatura |
Tipo attacco uscita |
Filettatura |
Tipo rubinetto scarico |
Filettatura |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Velocità [giri/min] [Max] |
1800 giri/min |
Velocità [giri/min] [Min] |
700 giri/min |
Velocità continua [giri/min.] [Min] |
700 giri/min |