PAH pumps, PAH 25 Ex

180B6136

Il prodotto non è disponibile in questo Store. Si prega di contattare il proprio Customer Service Center.

Flusso [gpm] [Max]: 11.100, Flusso [l/min.] [Max]: 42.70, Pressione di uscita [barg] [Max]: 160, Pressione di uscita [psig] [Max]: 2320, Velocità [giri/min] [Max]: 1800, Velocità continua [giri/min.] [Min]: 700, Conformità ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Dettagli prodotto

Peso lordo 20.973 Kg
Peso netto 16.06 Kg
Volume 20.655 Liter
EAN 5715162030318

 

Attacco di uscita standard BSPP
Attacco standard ingresso BSPP
China RoHS compliance Out of scope
Cilindrata [cm³/rev] 25 cm³/rev
Cilindrata [in³/rev] 1.53 in³/rev
Conformità ATEX Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Description PAH 25 Ex
Descrizione prodotto PAH pumps
Dimensione attacco di uscita [in] 3/4 in
Dimensione attacco ingresso [in] 1 1/4 in
Dimensione raccordo di spurgo [in] 1/4 in
Elenco sostanze candidate REACH No
EU RoHS compliance Out of scope
Flusso [gpm] [Max] 11.1 gal/min
Flusso [gpm] [Min] 3.8 gal/min
Flusso [l/min.] [Max] 42.7 l/min
Flusso [l/min.] [Min] 14.9 l/min
Gruppo prodotti Pump
Identificazione modello PAH 25 Ex
In scope of WEEE and contain batteries No
Ispezionabile
Livello pressione sonora [dB(A)] 79 dBA
Materiale corpo AISI 304
Materiale di tenuta NBR
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 11,8x10,6x10
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 300x270x255
Pressione di mandata [barg] [Max] 4 barg
Pressione di mandata [barg] [Min] 0 barg
Pressione di mandata [psig] [Max] 58 psig
Pressione di mandata [psig] [Min] 0 psig
Pressione di uscita [barg] [Max] 160 barg
Pressione di uscita [barg] [Min] 30 barg
Pressione di uscita [psig] [Max] 2320 psig
Pressione di uscita [psig] [Min] 435 psig
Raccordo di spurgo standard BSPP
Temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max] 122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min] 32 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Max] 122 °C
Temperatura del mezzo [°F] [Min] 36 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max] 50 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] 2 °C
Tipo PAH 20-32
Tipo attacco ingresso Filettatura
Tipo attacco uscita Filettatura
Tipo rubinetto scarico Filettatura
UK RoHS compliance Out of scope
Velocità [giri/min] [Max] 1800 giri/min
Velocità [giri/min] [Min] 700 giri/min
Velocità continua [giri/min.] [Min] 700 giri/min

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality