MCE101A70R0P200RE54CAW

175U3026

Type code: MCE101A70R0P200RE54CAW
Protection class: IP 54
Resistance: 70 ohms
Braking power at 100% ED: 200 W.
Braking power at ED 10%: 3.05 kW
Braking power at 40% duty cycle: 0.75 kW
Drawing number: 914CCHxxxCT

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.54 kg
Peso netto 0.54 kg
Volume 0.286 l
EAN 5710107615810

Brake Resistor

Product Series New Resistors

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality