Valvola di sfiato di sicurezza, SFA 10H, G, 60 bar

148F4360

Impostazione pressione [bar]: 60, Tipo di attacco: G

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.243 Kilogram
Peso netto 1.223 Kilogram
EAN 5714279887105

 

Alzata [mm] 2.3 mm
Approvazione EAC
Approvazione standard ISO 4126-1
Area del flusso [in2] 0.056 in²
Area del flusso [mm2] 36.3 mm²
Campo di temperatura [°F] [Max] 212 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] -58 °F
Categoria IV
Certificato di pressione TÜV certificate included
China RoHS compliance Out of scope
Coef. certificato di scarico 0.85 kg
Diametro flusso [in] 0.268 in
Diametro flusso [mm] 6.8 mm
Dimensione attacco [mm] 10 mm
Dimensione attacco di uscita [in] 3/4 in
Dimensione attacco di uscita [mm] 15 mm
Dimensione attacco ingresso [in] 1/2 in
Dimensione attacco ingresso [mm] 10 mm
Dimensioni attacco [in] 3/8 in
Direzione Ad angolo
Elenco sostanze candidate REACH No
Equipaggiamento Cappuccio
EU RoHS compliance Out of scope
Formato imballo Imballo singolo
Gruppo fluido 1
Gruppo prodotti Safety relief valves
Impostazione pressione [bar] 60 bar
Impostazione pressione [psig] 870 psig
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 100 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] -50 °C
Max. Pressione di esercizio [bar] 65 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 943 psig
Product Name Description Valvola di sfiato di sicurezza
Quantità per formato imballo 1 pz
Refrigerante(i) R744
R410A
Rivestimento superficiale Zn (TLP)
Standard di collegamento ISO 228-1
Tipo SFA 10H
Tipo di attacco G
UK RoHS compliance Out of scope

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality