Valvola di sfiato di sicurezza, SFA 10, G, 19 bar

148F4319

Impostazione pressione [bar]: 19, Tipo di attacco: G

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.156 Kilogram
Peso netto 1.041 Kilogram
Volume 1.354 Liter
EAN 5714279708622

 

Alzata [mm] 2.3 mm
Approvazione EAC
Approvazione standard ISO 4126-1
Area del flusso [in2] 0.056 in²
Area del flusso [mm2] 36.3 mm²
Campo di temperatura [°F] [Max] 212 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] -58 °F
Categoria IV
Certificato di pressione TÜV certificate included
China RoHS compliance Out of scope
Coef. certificato di scarico 0.85 kg
Diametro flusso [in] 0.268 in
Diametro flusso [mm] 6.8 mm
Dimensione attacco [mm] 10 mm
Dimensione attacco di uscita [in] 3/4 in
Dimensione attacco di uscita [mm] 15 mm
Dimensione attacco ingresso [in] 1/2 in
Dimensione attacco ingresso [mm] 10 mm
Dimensioni attacco [in] 3/8 in
Direzione Ad angolo
Elenco sostanze candidate REACH No
Equipaggiamento Cappuccio
EU RoHS compliance Out of scope
Formato imballo Imballo singolo
Gruppo fluido 1
Gruppo prodotti Safety relief valves
Impostazione pressione [bar] 19 bar
Impostazione pressione [psig] 279 psig
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 100 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] -50 °C
Max. Pressione di esercizio [bar] 65 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 943 psig
Product Name Description Valvola di sfiato di sicurezza
Quantità per formato imballo 1 pz
Refrigerante(i) R717
R744
R134a
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R410A
R421A
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R170
R22
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R401A
R402A
R407H
R409A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R452C
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
Rivestimento superficiale Zn (TLP)
Standard di collegamento ISO 228-1
Tipo SFA 10
Tipo di attacco G
UK RoHS compliance Out of scope

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality