Valvola di sfiato di sicurezza, SFA 10H, G, 35 bar
148F4235
Impostazione pressione [bar]: 35, Tipo di attacco: G, Certificato di pressione: Certificato Danfoss incluso
Impostazione pressione [bar]: 35, Tipo di attacco: G, Certificato di pressione: Certificato Danfoss incluso
Peso lordo | 1.23 Kg |
Peso netto | 1.09 Kg |
EAN | 5702424058029 |
Peso lordo | 1.23 Kg |
Peso netto | 1.09 Kg |
EAN | 5702424058029 |
Alzata [mm] | 2.3 mm |
Approvazione | EAC |
Approvazione standard | ISO 4126-1 |
Area del flusso [in2] | 0.056 in² |
Area del flusso [mm2] | 36.3 mm² |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 212 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
Categoria | IV |
Certificato di pressione | Certificato Danfoss incluso |
China RoHS compliance | Out of scope |
Coef. certificato di scarico | 0.85 kg |
Diametro flusso [in] | 0.268 in |
Diametro flusso [mm] | 6.8 mm |
Dimensione attacco [mm] | 10 mm |
Dimensione attacco di uscita [in] | 3/4 in |
Dimensione attacco di uscita [mm] | 15 mm |
Dimensione attacco ingresso [in] | 1/2 in |
Dimensione attacco ingresso [mm] | 10 mm |
Dimensioni attacco [in] | 3/8 in |
Direzione | Ad angolo |
Elenco sostanze candidate REACH | No |
Equipaggiamento | Cappuccio |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formato imballo | Imballo singolo |
Gruppo fluido | 1 |
Gruppo prodotti | Safety relief valves |
Impostazione pressione [bar] | 35 bar |
Impostazione pressione [psig] | 508 psig |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 100 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 65 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 943 psig |
Product Name Description | Valvola di sfiato di sicurezza |
Quantità per formato imballo | 1 pz |
Refrigerante(i) |
R744 R410A |
Rivestimento superficiale | Zn (TLP) |
Standard di collegamento | ISO 228-1 |
Tipo | SFA 10H |
Tipo di attacco | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Alzata [mm] | 2.3 mm |
Approvazione | EAC |
Approvazione standard | ISO 4126-1 |
Area del flusso [in2] | 0.056 in² |
Area del flusso [mm2] | 36.3 mm² |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 212 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
Categoria | IV |
Certificato di pressione | Certificato Danfoss incluso |
China RoHS compliance | Out of scope |
Coef. certificato di scarico | 0.85 kg |
Diametro flusso [in] | 0.268 in |
Diametro flusso [mm] | 6.8 mm |
Dimensione attacco [mm] | 10 mm |
Dimensione attacco di uscita [in] | 3/4 in |
Dimensione attacco di uscita [mm] | 15 mm |
Dimensione attacco ingresso [in] | 1/2 in |
Dimensione attacco ingresso [mm] | 10 mm |
Dimensioni attacco [in] | 3/8 in |
Direzione | Ad angolo |
Elenco sostanze candidate REACH | No |
Equipaggiamento | Cappuccio |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formato imballo | Imballo singolo |
Gruppo fluido | 1 |
Gruppo prodotti | Safety relief valves |
Impostazione pressione [bar] | 35 bar |
Impostazione pressione [psig] | 508 psig |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 100 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 65 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 943 psig |
Product Name Description | Valvola di sfiato di sicurezza |
Quantità per formato imballo | 1 pz |
Refrigerante(i) |
R744 R410A |
Rivestimento superficiale | Zn (TLP) |
Standard di collegamento | ISO 228-1 |
Tipo | SFA 10H |
Tipo di attacco | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |