Allogg. filtro, FIA 80

148B5905

Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Max. Pressione di esercizio [bar]: 52.0

Dettagli prodotto

Peso lordo 8.292 Kilogram
Peso netto 7.494 Kilogram
Volume 16.748 Liter
EAN 5702428476560

 

Accessori prodotto Accessori SVL Flexline
Approvazione CE
UKCA
Campo di temperatura [°F] [Max] 302 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] -76 °F
Categoria II
China RoHS compliance Out of scope
Colore vernice Bruno rossiccio
Descrizione prodotto Alloggiamento filtro
Dimensione attacco di uscita [in] 3 in
Dimensione attacco di uscita [mm] 80 mm
Dimensione attacco ingresso [in] 3 in
Dimensione attacco ingresso [mm] 80 mm
Direzione Ad angolo
Elenco sostanze candidate REACH No
Equipaggiamento Coperchio
EU RoHS compliance Out of scope
Formato imballo Imballo singolo
Gruppo fluido 1
2
Gruppo prodotti Strainers
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicatore direzione del flusso Freccia monodirezionale stampata in rilievo
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 150 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] -60 °C
Ispezionabile Parti di ricambio SVL Flexline
Kv value [m3/h] µ150 pleated 129.2 m³/h
Materiale attacco Acciaio
Max. Pressione di esercizio [bar] 52 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 754 psig
Nome parti singole FIA
Product Name Description Allogg. filtro
Quantità per formato imballo 1 pz
Refrigerante(i) R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Standard di collegamento EN 10220
Tipo SVL Flexline
Tipo FIA 80
Tipo attacco ingresso A saldare di testa
Tipo attacco uscita A saldare di testa
UK RoHS compliance Out of scope
Valore Cv [gal/min.] 100 liscio 460.54 gal/min
Valore Cv [gal/min.] 100 stratificato 568.85 gal/min
Valore Cv [gal/min.] 38 liscio 497.96 gal/min
Valore Cv [gal/min.] 38 stratificato 615.08 gal/min
Valore Cv [gal/min.] 72 liscio 475.51 gal/min
Valore Cv [gal/min.] 72 stratificato 587.34 gal/min
Valore Kv [m3/h] µ150 liscio 104.6 m³/h
Valore Kv [m3/h] µ250 liscio 108 m³/h
Valore Kv [m3/h] µ250 stratificato 133.4 m³/h
Valore Kv [m3/h] µ500 liscio 113.1 m³/h
Valore Kv [m3/h] µ500 stratificato 139.7 m³/h
Versione valvola Versione standard

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality