Corpo valvola multifunzione, SVL-140B 50, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140.0

148B5861

Nome parti singole: ICMTS, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Dimensione attacco ingresso [mm]: 50.0, Dimensione attacco di uscita [mm]: 50.0

Dettagli prodotto

Peso lordo 3.3 Kilogram
Peso netto 2.85 Kilogram
Volume 6 Liter
EAN 5715162515990

 

Accessori prodotto Accessori SVL Flexline
Approvazione CE
UKCA
C UL US LISTED
Campo di temperatura [°F] [Max] 302 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] -40 °F
Categoria I
Descrizione prodotto Alloggiamento valvola
Dimensione attacco di uscita [in] 2 in
Dimensione attacco di uscita [mm] 50 mm
Dimensione attacco ingresso [in] 2 in
Dimensione attacco ingresso [mm] 50 mm
Direzione Ad angolo
Formato imballo Imballo singolo
Gruppo fluido 2
Gruppo prodotti Multifunction valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicatore direzione del flusso Freccia monodirezionale stampata in rilievo
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 150 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] -40 °C
Ispezionabile Parti di ricambio SVL Flexline
Materiale attacco Acciaio
Materiale corpo Acciaio
Max. Pressione di esercizio [bar] 140 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 2030 psig
Nome parti singole ICMTS
FIA-140B
SVA-140B
Portata Monodirezionale
Product Name Description Corpo valvola multifunzione
Quantità per formato imballo 1 pz
Refrigerante(i) R744
Standard di collegamento ANSIB36.10 SCH80
EN10216-2
Tipo SVL Flexline
Tipo SVL-140B 50
Tipo attacco ingresso A saldare di testa
Tipo attacco uscita A saldare di testa
Utilizzato per prodotto ICMTS 50
FIA-140B 50-65
SVA-140B 50-65

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality