Accessori prodotto |
Accessori SVL Flexline |
Approvazione |
CE UKCA |
Campo di temperatura [°F] [Max] |
302 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] |
-76 °F |
Categoria |
II |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Colore vernice |
Bruno rossiccio |
Descrizione prodotto |
Alloggiamento filtro |
Dimensione attacco di uscita [in] |
2 1/2 in |
Dimensione attacco di uscita [mm] |
65 mm |
Dimensione attacco ingresso [in] |
2 1/2 in |
Dimensione attacco ingresso [mm] |
65 mm |
Direzione |
Ad angolo |
Elenco sostanze candidate REACH |
No |
Equipaggiamento |
Coperchio |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Formato imballo |
Imballo singolo |
Gruppo fluido |
1 2 |
Gruppo prodotti |
Strainers |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicatore direzione del flusso |
Freccia monodirezionale stampata in rilievo |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] |
150 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] |
-60 °C |
Ispezionabile |
Parti di ricambio SVL Flexline |
Kv value [m3/h] µ150 pleated |
69.3 m³/h |
Materiale attacco |
Acciaio |
Max. Pressione di esercizio [bar] |
52 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] |
754 psig |
Nome parti singole |
FIA |
Product Name Description |
Allogg. filtro |
Quantità per formato imballo |
1 pz |
Refrigerante(i) |
R113 R114 R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R1270 R1336mzz(Z) R134a R152a R170 R22 R227ea R23 R236fa R290 R32 R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R407H R408A R409A R410A R417A R421A R422A R422B R422D R427A R438A R444B R447A R448A R449A R449B R450A R452A R454B R455A R502 R503 R513A R600 R600a R717 R744 RE170 R507A R1150 R245fa R413A R442A R447B R452B R454A R454C R463A R512A R513B R515A R515B R516A R508B |
Standard di collegamento |
EN 10220 |
Tipo |
SVL Flexline |
Tipo |
FIA 65 |
Tipo attacco ingresso |
A saldare di testa |
Tipo attacco uscita |
A saldare di testa |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valore Cv [gal/min.] 100 liscio |
247 gal/min |
Valore Cv [gal/min.] 100 stratificato |
305.12 gal/min |
Valore Cv [gal/min.] 38 liscio |
265.93 gal/min |
Valore Cv [gal/min.] 38 stratificato |
328.45 gal/min |
Valore Cv [gal/min.] 72 liscio |
254.49 gal/min |
Valore Cv [gal/min.] 72 stratificato |
314.36 gal/min |
Valore Kv [m3/h] µ150 liscio |
56.1 m³/h |
Valore Kv [m3/h] µ250 liscio |
57.8 m³/h |
Valore Kv [m3/h] µ250 stratificato |
71.4 m³/h |
Valore Kv [m3/h] µ500 liscio |
60.4 m³/h |
Valore Kv [m3/h] µ500 stratificato |
74.6 m³/h |
Versione valvola |
Versione standard |