Valvola di regolazione ad azionamento manuale, REG-SA 10, Acciaio

148B5106

Dimensione attacco di uscita [mm]: 10.0, Dimensione attacco ingresso [mm]: 10.00, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Valore kv [m³/h]: 0.150, Max. Pressione di esercizio [bar]: 52.0, Equipaggiamento: Cappuccio

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.61 Kilogram
Peso netto 0.46 Kilogram
Volume 1.761 Liter
EAN 5702428471152

 

Accessori prodotto Accessori SVL Flexline
Approvazione CE
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Area del flusso [in2] 0.004 in²
Area del flusso [mm2] 3 mm²
Campo di temperatura [°F] [Max] 302 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] -76 °F
Categoria Art. 4, par. 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Collo Standard
Colore vernice Bruno rossiccio
Descrizione prodotto Valvola di regolazione manuale
Dimensione attacco di uscita [in] 3/8 in
Dimensione attacco di uscita [mm] 10 mm
Dimensione attacco ingresso [in] 3/8 in
Dimensione attacco ingresso [mm] 10 mm
Direzione Ad angolo
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Equipaggiamento Cappuccio
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Formato imballo Imballo singolo
Gruppo fluido 1
2
Gruppo prodotti Shut-off and regulating valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicatore direzione del flusso Freccia monodirezionale stampata in rilievo
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 150 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] -60 °C
Ispezionabile Parti di ricambio SVL Flexline
Materiale attacco Acciaio
Materiale corpo Acciaio
Max. Pressione di esercizio [bar] 52 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 754 psig
Nome parti singole REG-SA / REG-SB
Nome prodotto Valvola di regolazione ad azionamento manuale
Quantità per formato imballo 1 pz
Refrigerante(i) R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
Standard di collegamento ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Tipo SVL Flexline
Tipo REG-SA 10
Tipo attacco ingresso A saldare di testa
Tipo attacco uscita A saldare di testa
UK RoHS compliance Out of scope
Valore Cv [gal/min.] 0.17 gal/min
Valore kv [m³/h] 0.15 m³/h
Versione valvola Versione standard

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality