Aggiungi garanzia
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
148B5103 è stato aggiunto al carrello
Scegliere una garanzia dall'elenco sottostante per applicarla all'inverter. Ricorda che puoi selezionare solo una garanzia e, se hai più inverter, la stessa garanzia sarà applicata a ciascun inverter. Si prega di notare che non sarà possibile modificare la quantità degli inverter dopo aver allegato la garanzia.
We are currently loading the warranties for you. It won't take long!
Purtroppo non abbiamo trovato alcuna garanzia estesa per il tuo prodotto.
Puoi riprovare più tardi o contattare il nostro servizio clienti per ulteriore assistenza.
Puoi riprovare più tardi o contattare il nostro servizio clienti per ulteriore assistenza.
Cancella la lista
Elimina i prodotti
Rinomina la lista
Crea una nuova lista
Copia i prodotti
Estendi la data di validità
Modifica i commenti
Aggiungi un commento
Stai per eliminare una lista che contiene dei prodotti. Una volta cancellata, non potrà essere ripristinata.
Stai per eliminare gli articoli da una lista prodotti. Una volta cancellati, non potranno essere ripristinati.
La validità della lista è stata estesa per 90 giorni
Valvola di regolazione ad azionamento manuale, REG-SB 10, Acciaio
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Valvola di regolazione ad azionamento manuale, REG-SB 10, Acciaio
148B5103
Dimensione attacco di uscita [mm]: 10.0, Dimensione attacco ingresso [mm]: 10.00, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Valore kv [m³/h]: 0.600, Max. Pressione di esercizio [bar]: 52.0, Equipaggiamento: Cappuccio