VA20X-3L-0009-4-X+BM25-000000178

136L6442

Questo prodotto è fuori produzione.

VACON0020-3L-0009-4-X+F0191+SEE3+QDSB+TQLD
VACON® 20 X
9 AMP,
,
,
Other options according to Model code

Codice modello: VACON0020-3L-0009-4-X+F0191+SEE3+QDSB+TQLD

Dettagli prodotto

Peso lordo 7 kg
Peso netto 6 kg
Volume 0.337 hl
EAN 5710108830410

Vacon 20 X

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Gruppo di prodotti VACON VACON
Tipo ingresso -3L -3L
DESCRIZIONE DELLA CORRENTE 9 AMP
Segmento -X -X
Codice tipo Parte 1 VA20X-3L-0009-4-X+BM25
Codice tipo Parte 2 -000000178
Codicemodello01 VACON0020-3L-0009-4-X
Codicemodello02 +F0191+SEE3
Codicemodello03 +QDSB+TQLD
Peso netto calcolato [kg] 6
Peso lordo calcolato [kg] 6.7
Dimensioni LxAxP [mm] 206 X 376 X 181
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Default Vendor ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality