VA20X-3L-0005-2-X+BM25-000000331

136L6421

Questo prodotto è fuori produzione.

VACON0020-3L-0005-2-X+QDSS

VACON0020-3L-0005-2-X+QDSS
VACON® 20 X
4,8 AMP,
,
,
Other options according to Model code

Codice modello: VACON0020-3L-0005-2-X+QDSS

Dettagli prodotto

Peso lordo 4.4 kg
Peso netto 3.4 kg
Volume 20.631 dm3
EAN 5710108830120

Vacon 20 X

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Gruppo di prodotti VACON VACON
Tipo ingresso -3L -3L
DESCRIZIONE DELLA CORRENTE 4,8 AMP
Segmento -X -X
Codice tipo Parte 1 VA20X-3L-0005-2-X+BM25
Codice tipo Parte 2 -000000331
Codicemodello01 VACON0020-3L-0005-2-X
Codicemodello03 +QDSS
Peso netto calcolato [kg] 3.4
Peso lordo calcolato [kg] 3.9
Dimensioni LxAxP [mm] 170 X 295 X 154
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Default Vendor ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality