VA20X-3L-0004-4-X+BM25-000000368

136L6416

VACON0020-3L-0004-4-X+DBIR+F0191+SEE3+QDSB+TQLD
VACON® 20 X
3,3 AMP, 380 - 480 V ca
DBIR, Senza tastierino
Amb. commerciale e industr. C2, Frame 02 X
Other options according to Model code

Codice modello: VACON0020-3L-0004-4-X+DBIR+F0191+SEE3+QDSB+TQLD

Dettagli prodotto

Peso lordo 4.4 kg
Peso netto 3.4 kg
Volume 20.631 dm3
EAN 5710108829872

Vacon 20 X

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Gruppo di prodotti VACON VACON
Serie di prodotti 0020 Vacon 020
Tipo ingresso -3L -3L
Corrente -0004 4,8 Amp
DESCRIZIONE DELLA CORRENTE 3,3 AMP
Tensione di rete elettrica -4 380 - 480 V ca
Segmento -X -X
Regionale -R00 Internazionale
Personalizzato +BM25 Prodotto Vacon0020
Freno +DBIR DBIR
Firmware del sistema +F0191 SW sistema gestione bagagli
Scheda opzionale slot E +SEE3 (E3)PROFIBUS DP
Applicazione +A1124 Applicazione gestione bagagli
Tastierino +HMNO Senza tastierino
Apparecchiatura aggiuntiva A +QDSB PanOper con IntPrinc con 4 sen
Apparecchiatura aggiuntiva B +Q000 Senza appar. aggiuntiva B
Morsettiera +TQLD BloccoRapMorsB con Freno400VCC
Frequenza +LS50 50 Hz
Dimensioni display +LSSI Unità di misura metriche
Pacchetto spedizione +GSCB Materiale d'imballaggio std
Livelli EMC +EMC2 Amb. commerciale e industr. C2
Approvazione UL +GAUL Approvazione UL
Approvazione CE +GACE Approvazione CE
Approvazione C-tick +GACT Approvazione C-tick
Approvazione KC +GAKC Approvazione KC
Dimensioni frame MU2 Frame 02 X
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Codice tipo Parte 1 VA20X-3L-0004-4-X+BM25
Codice tipo Parte 2 -000000368
Codicemodello01 VACON0020-3L-0004-4-X
Codicemodello02 +DBIR+F0191+SEE3
Codicemodello03 +QDSB+TQLD
Peso netto calcolato [kg] 3.4
Peso lordo calcolato [kg] 3.9
Dimensioni LxAxP [mm] 170 X 295 X 154
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Default Vendor ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality