7DP-030050-000029001

136G7122

NXP03005-B0N0SWG-0000000000

NXP03005-B0N0SWG-0000000000
Vacon NXP - Gamma dei prodotti
380–500 V CA, 300 Amp,IP00
Senza pannello contr. locale
senza protezione EMC
Senza freno
A Slot: Senza opzioni
C Slot: Senza opzioni
D Slot: Senza opzioni
E Slot: Senza opzioni
Manual: Inglese
Frame 61 raffr. a liquido
B Slot: Senza opzioni

Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: NXP03005-B0N0SWG-0000000000

Dettagli prodotto

Peso lordo 56 kg
Peso netto 55 kg
Volume 0 l
EAN 5710108635848

VACON NX_

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Gruppo prodotti NXP NXP - Gamma dei prodotti
Convertitore personalizzato +BM26 Vacon grigio scuro NXP
Modifica meccanica W Raffreddamento a liquido
Tensione di rete 5- 380–500 V CA
Corrente 0300 300 Amp
Tastierino di controllo B Senza pannello contr. locale
Contenitore 0 IP00
Livelli di emissioni EMC N senza protezione EMC
Chopper di frenatura 0 Senza freno
Modifica elettrica S Std a 6 impulsi con induttanza
Modifiche della scheda G- Collegam. fibra/resina PCB
Imballo +GSCB Imballo in cartone
+W Durata garanzia +WT01 Garanzia 12/18 mesi (+WT01)
Opzione piastra pressacavo +QGNO Ness piastra canalina
Slot opzionale A 00 Senza opzioni
Slot opzionale B 00 Senza opzioni
Slot opzionale C 00 Senza opzioni
Slot opzionale D 00 Senza opzioni
Slot opzionale E 00 Senza opzioni
Pacchetto lingua firmware +FL22 LingFW; UK,FR,IT,ES,PT;EUOcc
Tipo documentazione +DPAP Manuali cartacei
Preferenza lingua documentaz. +DLUK Inglese
Firmware del sistema +FNP02 System software NXP
Licenza software NONE senza licenza software
Applicazione +A000 Senza applicazioni speciali
Impostazione parametri NONE nessuno
Default parametro motore +LS50 Frequenza motore pred. 50 HZ
Opzioni etichettatura +LPC1 nessuna etichetta aggiuntiva
Struttura BoM speciale +SPC0 Configurazione BoM standard
Approvazione CE +GACE Approvazione CE
Approvazione UL +GAUL Approvazione UL
Approvazione RCM +GACT Approvaz. RCM N16307
Omologazione per uso navale NONE Senza omolog. per uso navale
Approvazione KC +GAKC Approvazione coreana
Approvazione ucraina +GAUA Approvazione ucraina
Approvazione EAC +GAEA Approvazione EAC
Regione -R00 Internazionale (-R00)
Taglia frame CH61 Frame 61 raffr. a liquido
Identificazione sottofamiglia NONE (NONE)Ordin cliente normale
Customer specific power variat NONE (NONE)Potenza nominale normale
Codice tipo Parte 1 7DP-030050
Codice tipo Parte 2 -000029001
Salestext CH6103005-0N
Codicemodello01 NXP03005-B0N0SWG-
Codicemodello02 0000000000
Peso netto calcolato [kg] 139
Peso lordo calcolato [kg] 140
Sovr. basso potenza motore[kW] 150
Sovr. alto potenza motore[kW] -
Dimensioni LxAxP [mm] 246X658X374
Corrente continua (NO) [A] 300
Corrente continua (HO) [A] -
Catalogo prodotti NO_VIEW NESSUNA VISUALIZZAZIONE
Prefisso VXSNXLM 7
Piattaforma VXSNXLM D
Codice di magazzino parte 1 7DW-030050-117363
Codice magazzino 7DP-030050
verificare se completo OK
Salescode part 2 0000000000
Peso netto [kg] 55
Help Counter 1
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Default Vendor ERR01

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality