VA20X-3L-0008-4-X+BM25-000000171

136G6657

VACON0020-3L-0008-4-X+QDSH

VACON0020-3L-0008-4-X+QDSH
VACON® 20 X
7,6 AMP, 380 - 480 V ca
DBIN, Senza tastierino
Amb. commerciale e industr. C2, Frame 02 X
Other options according to Model code

Codice modello: VACON0020-3L-0008-4-X+QDSH

Dettagli prodotto

Peso lordo 4.4 kg
Peso netto 3.4 kg
Volume 20.631 dm3
EAN 5710108867409

Vacon 20 X

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Gruppo di prodotti VACON VACON
Serie di prodotti 0020 Vacon 020
Tipo ingresso -3L -3L
Corrente -0008 8 Amp
DESCRIZIONE DELLA CORRENTE 7,6 AMP
Tensione di rete elettrica -4 380 - 480 V ca
Segmento -X -X
Regionale -R00 Internazionale
Personalizzato +BM25 Prodotto Vacon0020
Freno +DBIN DBIN
Firmware del sistema +F0117 Software di sistema universale
Scheda opzionale slot E +SE00 Senza opzioni
Applicazione +A0000 Senza applicazioni aggiuntive
Tastierino +HMNO Senza tastierino
Apparecchiatura aggiuntiva A +QDSH PannOperSemplice con IntPrinc
Apparecchiatura aggiuntiva B +Q000 Senza appar. aggiuntiva B
Morsettiera +TQGA Pressacavo mors B, senza freno
Frequenza +LS50 50 Hz
Dimensioni display +LSSI Unità di misura metriche
Pacchetto spedizione +GSCB Materiale d'imballaggio std
Livelli EMC +EMC2 Amb. commerciale e industr. C2
Approvazione UL +GAUL Approvazione UL
Approvazione CE +GACE Approvazione CE
Approvazione C-tick +GACT Approvazione C-tick
Approvazione KC +GAKC Approvazione KC
Dimensioni frame MU2 Frame 02 X
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Codice tipo Parte 1 VA20X-3L-0008-4-X+BM25
Codice tipo Parte 2 -000000171
Codicemodello01 VACON0020-3L-0008-4-X
Codicemodello03 +QDSH
Peso netto calcolato [kg] 3.4
Peso lordo calcolato [kg] 3.9
Dimensioni LxAxP [mm] 170 X 295 X 154
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Default Vendor ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality