VA20CP-3L-0017-2-CP+BM25-000001897

136F6328

VACON0020-3L-0017-2-CP+GSCB

VACON0020-3L-0017-2-CP+GSCB
VACON® 20CP
-17,5 AMP,
,
,
Other options according to Model code

Codice modello: VACON0020-3L-0017-2-CP+GSCB

Dettagli prodotto

Peso lordo 4 kg
Peso netto 2.3 kg
Volume 5.094 dm3
EAN 5710108867232

Vacon 020 Cold Plate

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Gruppo di prodotti VACON VACON
Tipo ingresso -3L -3L
DESCRIZIONE DELLA CORRENTE -17,5 AMP
Segmento -CP -CP
Codice tipo Parte 1 VA20CP-3L-0017-2-CP+BM25
Codice tipo Parte 2 -000001897
Codicemodello01 VACON0020-3L-0017-2-CP
Codicemodello04 +GSCB
Peso netto calcolato [kg] 3
Peso lordo calcolato [kg] 3.3
Dimensioni LxAxP [mm] 161X240X83
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Default Vendor ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality