VA20X-3L-0011-2-X+BM25-000000243

136F0671

Questo prodotto è fuori produzione.

VACON0020-3L-0011-2-X+A1163

VACON0020-3L-0011-2-X+A1163
VACON® 20 X
11 AMP,
,
,
Other options according to Model code

Codice modello: VACON0020-3L-0011-2-X+A1163

Dettagli prodotto

Peso lordo 7 kg
Peso netto 6 kg
Volume 0.337 hl
EAN 5710108977733

Vacon 20 X

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Gruppo di prodotti VACON VACON
Tipo ingresso -3L -3L
DESCRIZIONE DELLA CORRENTE 11 AMP
Segmento -X -X
Codice tipo Parte 1 VA20X-3L-0011-2-X+BM25
Codice tipo Parte 2 -000000243
Codicemodello01 VACON0020-3L-0011-2-X
Codicemodello03 +A1163
Peso netto calcolato [kg] 6
Peso lordo calcolato [kg] 6.7
Dimensioni LxAxP [mm] 206 X 376 X 181
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Default Vendor ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality