VA20CP-1L-0007-2-CP+BM25-000000387

136F0431

Questo prodotto è fuori produzione.

VACON0020-1L-0007-2-CP
VACON® 20CP
7 AMP,
,
,
Other options according to Model code

Codice modello: VACON0020-1L-0007-2-CP

Dettagli prodotto

Peso lordo 3 kg
Peso netto 1.2 kg
Volume 0.528 hl
EAN 5715162163528

Vacon 020 Cold Plate

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Gruppo di prodotti VACON VACON
Tipo ingresso -1L -1L
DESCRIZIONE DELLA CORRENTE 7 AMP
Segmento -CP -CP
Codice tipo Parte 1 VA20CP-1L-0007-2-CP+BM25
Codice tipo Parte 2 -000000387
Codicemodello01 VACON0020-1L-0007-2-CP
Peso netto calcolato [kg] 2
Peso lordo calcolato [kg] 2.1
Dimensioni LxAxP [mm] 133X164X80
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Default Vendor ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality