135N0831
VACON0020-3L-0008-4-CP+GSCB
VACON0020-3L-0008-4-CP+GSCB
VACON® 20CP
7,6 AMP,
,
,
Other options according to Model code
VACON® 20 Cold Plate è un convertitore di frequenza a
telaio aperto o Cold Plate.
È progettato per utilizzare qualsiasi tipo di raffreddamento
disponibile all'interno dell'impianto del cliente e per
funzionare in modo affidabile in ambienti esigenti.
Il VACON® 20 Cold Plate funziona a temperature ambiente fino
a 70 °C e a temperature su piastra fredda fino a 85 °C senza
declassamento.
Inoltre, grazie alla particolare forma piatta, può essere installato
anche a basse profondità. Per l'utente ciò si traduce nella massima
flessibilità e nella possibilità di installare il prodotto in frame
singoli e personalizzati.
Il VACON® 20 Cold Plate presenta le stesse interfacce utente e le
stesse opzioni degli altri prodotti VACON® 20, compreso il supporto
integrato per la programmazione PLC IEC 61131-1 per i costruttori di
macchine.